FD Spring loaded set screws - DME - Mat.: 1.0716-100°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fd.prj},{NB=FD816},{REF=FD816},{REFOLD=FD 8 x 16},{L=16},{D1=5.0},{S=1.5},{NDM=8.000},{P=1.250},{N1=18},{N2=30},{D=M8},{V1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
S
Length S
[mm]
N1
Starting load ~
[N]
N2
Final load ~
[N]
D
Thread d
ⁿ/ₐ
FD37
FD37
7
1.5
0.5
2
3
M3
FD49
FD49
9
2.5
0.8
4
10
M4
FD512
FD512
12
3.0
0.9
6
11
M5
FD614
FD614
14
3.5
1.0
9
15
M6
FD816
FD816
16
5.0
1.5
18
30
M8
FD1019
FD1019
19
6.0
2.0
20
40
M10
FD1222
FD1222
22
8.0
2.5
30
55
M12
FD1624
FD1624
24
10.0
3.5
65
120
M16
FD2030
FD2030
30
12.0
4.5
90
140
M20
FD2434
FD2434
34
15.0
5.5
125
180
M24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성