F3084 Rectangular core - DME - Mat. 1.2311 - 1080 N/mm2/1.2343 ESU - 53 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f3084.prj},{NB=F308438225002311},{REF=F308438225002311},{DESC=F 3084 38 × 22 × 50,0 2311},{M=M6},{M1=6},{W1=12.7},{L2=2.5},{S1=12.7},{W=38},{S=22},{L=50.0},{MAT=1.2311},{ROW=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
M
Thread M
ⁿ/ₐ
W1
Width W1
[mm]
L2
Thickness L2
[mm]
S1
Width S1
[mm]
W
Width W
[mm]
S
Width S
[mm]
L
Length L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
F308438221252311
F308438221252311
F 3084 38 × 22 × 12,5 231...
M6
12.7
2.5
12.7
38
22
12.5
1.2311
F308438225002311
F308438225002311
F 3084 38 × 22 × 50,0 231...
M6
12.7
2.5
12.7
38
22
50.0
1.2311
F308438221252343
F308438221252343
F 3084 38 × 22 × 12,5 234...
M6
12.7
2.5
12.7
38
22
12.5
1.2343 ESU
F308438225002343
F308438225002343
F 3084 38 × 22 × 50,0 234...
M6
12.7
2.5
12.7
38
22
50.0
1.2343 ESU
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성