F1536 - Green Die Spring Round wire - DME - Mat. Special alloy
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1536_asmtab.prj},{NB=F15360060X051},{REF=F15360060X051},{DSC=F 1536/6 x 51},{D2=6},{D1=4.8},{D4=0.6},{L0=51},{C=0.50},{S1=20.4},{F1=10.10},{S2=23.0},{F2=11.36},{SN=25.5},{FN=12.6},{N=60},{PPATH=f1536_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D4
Diameter d4
[mm]
L0
Length Lo
[mm]
C
Spring rate c
[N/mm]
S1
Length S1 (60% Lo)
[mm]
F1
Force F1
[N]
S2
Length S2 (55% Lo)
[mm]
F2
Force F2
[N]
SN
Length Sn (50% Lo)
[mm]
FN
Force Fn
[N]
F15360060X016
F15360060X016
F 1536/6 x 16
6
4.8
0.6
16
1.55
6.4
9.95
7.2
11.19
8.0
12.4
F15360060X025
F15360060X025
F 1536/6 x 25
6
4.8
0.6
25
0.97
10.0
9.69
11.3
10.90
12.5
12.1
F15360060X038
F15360060X038
F 1536/6 x 38
6
4.8
0.6
38
0.62
15.2
9.49
17.1
10.67
19.0
11.9
F15360060X051
F15360060X051
F 1536/6 x 51
6
4.8
0.6
51
0.50
20.4
10.10
23.0
11.36
25.5
12.6
F15360080X016
F15360080X016
F 1536/8 x 16
8
6.4
0.8
16
2.46
6.4
15.73
7.2
17.69
8.0
19.7
F15360080X025
F15360080X025
F 1536/8 x 25
8
6.4
0.8
25
1.56
10.0
15.62
11.3
17.58
12.5
19.5
F15360080X038
F15360080X038
F 1536/8 x 38
8
6.4
0.8
38
1.09
15.2
16.58
17.1
18.65
19.0
20.7
F15360080X051
F15360080X051
F 1536/8 x 51
8
6.4
0.8
51
0.78
20.4
15.81
23.0
17.79
25.5
19.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성