F1306 - Fine Centering Unit - DME - Mat. 1.2162, 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1306_asmtab.prj},{NB=F1306020020},{REF=F1306020020},{DSC=Fine centering unit 20x20},{T=20},{W1=20},{W2=10},{H1=14},{H2=7},{D=M5},{R=4.50},{M=M4},{MX1=5.500},{MX2=9.000},{HX1=5.500},{PPATH=f1306_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
T
Thickness T
[mm]
W1
Qverall Width W1
[mm]
W2
Width W2
[mm]
H1
Overall Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
D
Thread D
ⁿ/ₐ
R
Radius R
[mm]
M
Screw M
ⁿ/ₐ
F1306016016
F1306016016
Fine centering unit 16x16
16
16
8
12
6
M4
3.25
M3
F1306020020
F1306020020
Fine centering unit 20x20
20
20
10
14
7
M5
4.50
M4
F1306025025
F1306025025
Fine centering unit 25x25
25
25
12
16
8
M6
5.50
M5
F1306032032
F1306032032
Fine centering unit 32x32
32
32
16
20
10
M8
7.20
M6
F1306040040
F1306040040
Fine centering unit 40x40
40
40
20
23
12
M8
8.20
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성