F1126 - Guide bushing for Ejector set - DME - Mat. 2.0598 - 200HB - Graphit
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/f1126.prj},{NB=F1126361222},{REF=F1126361222},{DESC=F1126 36 x 12 x 22 BRASS GUIDE BUSH},{D1=36},{S=12},{F=22},{D2=44},{D3=48},{K=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
S
Length S
[mm]
F
Length F
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
K
Thickness K
[mm]
F1126240917
F1126240917
F1126 24 x 09 x 17 BRASS ...
24
9
17
32
36
5
F1126241217
F1126241217
F1126 24 x 12 x 17 BRASS ...
24
12
17
32
36
5
F1126240620
F1126240620
F1126 24 x 06 x 20 BRASS ...
24
6
20
32
36
5
F1126361217
F1126361217
F1126 36 x 12 x 17 BRASS ...
36
12
17
44
48
5
F1126361222
F1126361222
F1126 36 x 12 x 22 BRASS ...
36
12
22
44
48
5
F1126361722
F1126361722
F1126 36 x 17 x 22 BRASS ...
36
17
22
44
48
5
F1126360624
F1126360624
F1126 36 x 06 x 24 BRASS ...
36
6
24
44
48
5
F1126481722
F1126481722
F1126 48 x 17 x 22 BRASS ...
48
17
22
58
62
6
F1126481727
F1126481727
F1126 48 x 17 x 27 BRASS ...
48
17
27
58
62
6
F1126481030
F1126481030
F1126 48 x 10 x 30 BRASS ...
48
10
30
58
62
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성