R42 - 6 Insulating plates - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/ei_1210_6.prj},{NB=R422966968-5},{REF=R422966968-5},{REFOLF=R 42 296x696 - 8.5},{B=296},{L=696},{S=8.5},{V1=62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Width b
[mm]
L
Length
[mm]
S
Thickness
[mm]
R420960963
R420960963
96
96
3.0
R420960965
R420960965
96
96
5.0
R421001303
R421001303
100
130
3.0
R421001305
R421001305
100
130
5.0
R421261263
R421261263
126
126
3.0
R421261265
R421261265
126
126
5.0
R421261563
R421261563
126
156
3.0
R421261565
R421261565
126
156
5.0
R421561563
R421561563
156
156
3.0
R421561565
R421561565
156
156
5.0
R421561963
R421561963
156
196
3.0
R421561965
R421561965
156
196
5.0
R421562463
R421562463
156
246
3.0
R421562465
R421562465
156
246
5.0
R421562965
R421562965
156
296
5.0
R421563965
R421563965
156
396
5.0
R421902463
R421902463
190
246
3.0
R421902465
R421902465
190
246
5.0
R421902965
R421902965
190
296
5.0
R421961963
R421961963
196
196
3.0
R421961965
R421961965
196
196
5.0
R421962463
R421962463
196
246
3.0
R421962465
R421962465
196
246
5.0
R421962965
R421962965
196
296
5.0
R421962967
R421962967
196
296
7.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Tapered Interlocks (Round) - (Round)
D-M-E
24.05.2024
FN Connector plugs for FSK and FSVK - DME
D-M-E
22.05.2024
Ejector sleeves - hardened - KS Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 200°-250°C, Mate...
D-M-E
27.06.2024
FSC Leader pins - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
FT - Tapered Interlock - Female - DME - Mat. 1.7131 - 58-62 HRC
D-M-E
04.08.2020
R43 - 6D Insulating plates - DME
D-M-E
30.04.2024
AN Pressure plugs - DME - Mat. Brass
D-M-E
20.03.2020
WWK-WWM-WWF Plastic cooling cores - DME
D-M-E
22.05.2024
WWK Head - DME
D-M-E
08.08.2018
ST 11 Open connector plug - DME
D-M-E
22.05.2024
V Knurled Pressure plugs - DME - Mat. Brass
D-M-E
22.05.2024
IS 610 Socket head cap screws - DME - DIN 912 - 10.9
D-M-E
27.06.2024
SB Spacer washers for ejector plates - DME - Material 1.2312
D-M-E
30.04.2024
AWP Wear plates - DME - Mat. AMPCO 21
D-M-E
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성