R02 Leader pins - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/eg_000a.prj},{NB=R0202724125},{REF=R0202724125},{REFOLD=R 02 27-24x125},{L=27},{D=24},{D3=7.000},{L1=125},{D2=35},{D1=30},{K=6},{B=9},{V1=296}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
K
Length
[mm]
B
Length
[mm]
R0201209025
R0201209025
12
9
25
16
14
3
3
R0201209045
R0201209045
12
9
45
16
14
3
3
R0201209065
R0201209065
12
9
65
16
14
3
3
R0201210025
R0201210025
12
10
25
16
14
3
3
R0201210045
R0201210045
12
10
45
16
14
3
3
R0201210065
R0201210065
12
10
65
16
14
3
3
R0201709020
R0201709020
17
9
20
16
14
3
3
R0201709030
R0201709030
17
9
30
16
14
3
3
R0201709050
R0201709050
17
9
50
16
14
3
3
R0201709070
R0201709070
17
9
70
16
14
3
3
R0201710020
R0201710020
17
10
20
16
14
3
3
R0201710030
R0201710030
17
10
30
16
14
3
3
R0201710050
R0201710050
17
10
50
16
14
3
3
R0201710070
R0201710070
17
10
70
16
14
3
3
R0202209025
R0202209025
22
9
25
16
14
3
3
R0202209035
R0202209035
22
9
35
16
14
3
3
R0202209055
R0202209055
22
9
55
16
14
3
3
R0202209075
R0202209075
22
9
75
16
14
3
3
R0202209095
R0202209095
22
9
95
16
14
3
3
R0202210025
R0202210025
22
10
25
16
14
3
3
R0202210035
R0202210035
22
10
35
16
14
3
3
R0202210055
R0202210055
22
10
55
16
14
3
3
R0202210075
R0202210075
22
10
75
16
14
3
3
R0202210095
R0202210095
22
10
95
16
14
3
3
R0202709020
R0202709020
27
9
20
16
14
3
3
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성