KM20 - KM20 - Mold plate - Euro standard
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold bases plastics
KM Series
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/a/mold_plate_euro/km20_plate.prj},{NB=KM0203964960962311},{REF=KM0203964960962311},{DESC=KM20 / 396 × 496 × 96 / 1.2311},{SR=396 × 496},{TP=KM20},{MAT=1.2311},{W=396},{L=496},{T=96},{D1=42},{D2=48.0},{K2=6.3},{M=M16},{MX1=16.000},{T1=26.0},{T2=36.0},{WG=324},{WS=324},{LG=424},{LS=330}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SR
Series
ⁿ/ₐ
TP
Type
ⁿ/ₐ
MAT
DIN Steel
ⁿ/ₐ
W
Width W
[mm]
L
Length L
[mm]
T
Thickness T
[mm]
D1
Guide Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2 (Over size hole)
[mm]
K2
Depth K2 (Over size hole)
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
T1
Thread Depth T1
[mm]
T2
Pre hole Depth T2
[mm]
WG
Guiding Distance WG
[mm]
WS
Screws Distance
[mm]
LG
Guiding Distance LG
[mm]
LS
Screws Distance LS
[mm]
KM0200950950121730
KM0200950950121730
KM20 / 095 × 095 × 12 / 1...
095 × 095
KM20
1.1730
95
95
12
14
16.5
3.2
M6
8.0
11.0
75
75
75
46
KM0200950950122085
KM0200950950122085
KM20 / 095 × 095 × 12 / 1...
095 × 095
KM20
1.2085
95
95
12
14
16.5
3.2
M6
8.0
11.0
75
75
75
46
KM0200950950122162
KM0200950950122162
KM20 / 095 × 095 × 12 / 1...
095 × 095
KM20
1.2162
95
95
12
14
16.5
3.2
M6
8.0
11.0
75
75
75
46
KM0200950950122311
KM0200950950122311
KM20 / 095 × 095 × 12 / 1...
095 × 095
KM20
1.2311
95
95
12
14
16.5
3.2
M6
8.0
11.0
75
75
75
46
KM0200950950122312
KM0200950950122312
KM20 / 095 × 095 × 12 / 1...
095 × 095
KM20
1.2312
95
95
12
14
16.5
3.2
M6
8.0
11.0
75
75
75
46
KM0200950950122767
KM0200950950122767
KM20 / 095 × 095 × 12 / 1...
095 × 095
KM20
1.2767
95
95
12
14
16.5
3.2
M6
8.0
11.0
75
75
75
46
KM020095095012/T33
KM020095095012/T33
KM20 / 095 × 095 × 12 / T...
095 × 095
KM20
Toolox33
95
95
12
14
16.5
3.2
M6
8.0
11.0
75
75
75
46
KM0200950950171730
KM0200950950171730
KM20 / 095 × 095 × 17 / 1...
095 × 095
KM20
1.1730
95
95
17
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950172085
KM0200950950172085
KM20 / 095 × 095 × 17 / 1...
095 × 095
KM20
1.2085
95
95
17
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950172162
KM0200950950172162
KM20 / 095 × 095 × 17 / 1...
095 × 095
KM20
1.2162
95
95
17
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950172311
KM0200950950172311
KM20 / 095 × 095 × 17 / 1...
095 × 095
KM20
1.2311
95
95
17
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950172312
KM0200950950172312
KM20 / 095 × 095 × 17 / 1...
095 × 095
KM20
1.2312
95
95
17
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950172767
KM0200950950172767
KM20 / 095 × 095 × 17 / 1...
095 × 095
KM20
1.2767
95
95
17
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM020095095017/T33
KM020095095017/T33
KM20 / 095 × 095 × 17 / T...
095 × 095
KM20
Toolox33
95
95
17
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950221730
KM0200950950221730
KM20 / 095 × 095 × 22 / 1...
095 × 095
KM20
1.1730
95
95
22
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950222085
KM0200950950222085
KM20 / 095 × 095 × 22 / 1...
095 × 095
KM20
1.2085
95
95
22
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950222162
KM0200950950222162
KM20 / 095 × 095 × 22 / 1...
095 × 095
KM20
1.2162
95
95
22
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950222311
KM0200950950222311
KM20 / 095 × 095 × 22 / 1...
095 × 095
KM20
1.2311
95
95
22
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950222312
KM0200950950222312
KM20 / 095 × 095 × 22 / 1...
095 × 095
KM20
1.2312
95
95
22
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950222767
KM0200950950222767
KM20 / 095 × 095 × 22 / 1...
095 × 095
KM20
1.2767
95
95
22
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM020095095022/T33
KM020095095022/T33
KM20 / 095 × 095 × 22 / T...
095 × 095
KM20
Toolox33
95
95
22
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950271730
KM0200950950271730
KM20 / 095 × 095 × 27 / 1...
095 × 095
KM20
1.1730
95
95
27
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950272085
KM0200950950272085
KM20 / 095 × 095 × 27 / 1...
095 × 095
KM20
1.2085
95
95
27
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950272162
KM0200950950272162
KM20 / 095 × 095 × 27 / 1...
095 × 095
KM20
1.2162
95
95
27
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
KM0200950950272311
KM0200950950272311
KM20 / 095 × 095 × 27 / 1...
095 × 095
KM20
1.2311
95
95
27
14
16.5
3.2
M6
12.0
16.0
75
75
75
46
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R03 Leader pin bushings - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
K 7721 Leader pins bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성