카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Live tailstock centre - -
dk Fixturing systems
SCHIENENFIX Perfect modularity for optical and multi-sensorial measuring with zero-point referencing
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/schienenfix/spannelemente/dk0212.prj},{NB=306110},{BEST=306110},{SW=60°},{D=14},{D1=10},{M=M8x1},{L=76.1},{BS=Infotext},{TYP=1.000},{XA=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
SW
Centre angle
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
M
thread
[mm]
L
Length
[mm]
306110
306110
60°
14
10
M8x1
76.1
306120
306120
60°
14
20
M8x1
88.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성