카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
4-251 - Hinge Pr01 with Fastening Bracket 180°
Dirak
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/scharniere/4_251_asmtab.prj},{NB=218-9801.00-00000},{BESTNR=218-9801.00-00000},{AM=50 x 40},{EMIN=10 x 30},{EMAX=10 x 34},{JR=+/- 2},{MS=POM},{MON=werkzeuglos / anschraubbar},{VERS=1},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2020/assemblies/4_251_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AM
Dimension
[mm]
EMIN
Min. cutout
[mm]
EMAX
Max. cutout
[mm]
JR
Adjustment
[mm]
MS
Pin material
ⁿ/ₐ
MON
Installation type
ⁿ/ₐ
218-9801.00-00000
218-9801.00-00000
50 x 40
10 x 30
10 x 34
+/- 2
POM
tool-less / screw-on
218-9802.00-00000
218-9802.00-00000
54 x 50
10 x 30
10 x 39
+/- 4.5
POM
screw-on
218-9803.00-00000
218-9803.00-00000
60 x 60
10 x 30
10 x 44
+/- 7
POM
screw-on
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4-220 - Hinge, for explosion-tight enclosures
Dirak
15.12.2023
4-249 - 180° Hinge
Dirak
15.12.2023
4-709 - Torque Hinge
Dirak
15.12.2023
4-152 - 180° Hinge, for single cabinets, closed cut-out
Dirak
15.12.2023
4-348 - Screw-on Hinge (Mini), zinc die
Dirak
15.12.2023
4-708 - Torque Hinge
Dirak
15.12.2023
4-346 - Screw-on Hinge, Lift-off
Dirak
15.12.2023
4-345 - Hinge Pr01/04 180°, for nested or surface mounted door
Dirak
15.12.2023
4-308 - Weld-on 180° Hinge, Heavy Duty, Lift-off
Dirak
15.12.2023
4-280 - Polyamide Hinge, Lift-off
Dirak
15.12.2023
4-310 - Weld-on Hinge
Dirak
15.12.2023
4-182 - 180° Hinge RH + LH (also 180° for adjacent doors) with lift-off fea...
Dirak
15.12.2023
4-330 - Hinge, with PA bushings
Dirak
15.12.2023
4-182.05 - 180° Hinge, Door is lift-off
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성