카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
4-248 - Tenon Blocks and Anti-Twist Protection
Dirak
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/scharniere/4_248_asmtab.prj},{NB=265-1002.00-00000},{BESTNR=265-1002.00-00000},{AUS=Nutensteine mit Verdrehsicherung},{NUT=10mm},{EO=10 x 20 bis 25 mm},{GEW=M6},{MS=Edelstahl},{TS=0 - 3,2},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbausituation_a/assemblies/4_248_asmtpl_2.prj},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
NUT
Groove width
ⁿ/ₐ
EO
Cutout
[mm]
GEW
Thread size
ⁿ/ₐ
TS
Door thickness
[mm]
265-1001.00-00000
265-1001.00-00000
Tenon blocks with anti-tw...
8mm
8 x 20 to 25 mm
M6
0 - 3,2
265-1002.00-00000
265-1002.00-00000
Tenon blocks with anti-tw...
10mm
10 x 20 to 25 mm
M6
0 - 3,2
265-1101.00-00000
265-1101.00-00000
Anti-twist protection for...
8mm
8 x 20 to 25 mm
265-1102.00-00000
265-1102.00-00000
Anti-twist protection for...
10mm
10 x 20 to 25 mm
265-1103.00-00000
265-1103.00-00000
Anti-twist protection for...
3 options, see drawing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4-323 - Hinge, with PA bushings
Dirak
15.12.2023
4-250 - Screw-on Hinge
Dirak
15.12.2023
4-145 - Hinge Pr05 180°
Dirak
15.12.2023
4-286 - Hinge Pr04 180°
Dirak
15.12.2023
4-240 - Hinge Pr01 180°
Dirak
15.12.2023
4-315 - Hinge, made from profiled steel
Dirak
15.12.2023
4-152 - 180° Hinge, for single cabinets, closed cut-out
Dirak
15.12.2023
4-308 - Weld-on 180° Hinge, Heavy Duty, Lift-off
Dirak
15.12.2023
4-135 - 120° Hinge, Concealed
Dirak
15.12.2023
4-401 - Hinge PA Pr01 180° 60 x 60
Dirak
15.12.2023
4-247 - Screw-on Hinge, for Aluminium Profiles lift-off, (examples of aplic...
Dirak
15.12.2023
6-040 - Hexagon head screws with underhead serrations
Dirak
15.12.2023
4-243 - Hinge Pr01 180°
Dirak
15.12.2023
Slotstone -VF- - slotstones
RK Rose+Krieger
25.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성