카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
5-130 - Window seals
Dirak
Gaskets
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/gummi_profile/5_130.prj},{NB=209-0514.00-00000_1_2},{N1=209-0514.00-00000},{L=1},{FL=2},{A=5.0},{B=3.0},{C=7.5},{D=19.0},{E=12.5},{F=9.5},{BR=100},{GEW=460},{VERS=10},{VERS2=2},{INFO=Product page DIRAK.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BESTNR
Order number
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
F
Height
[mm]
BR
Bending radius
[mm]
GEW
Weight
[g/m]
209-0501.00-00000
209-0501.00-00000
4.0
2.0
4.0
13.0
5.5
5.5
30
154
209-0502.00-00000
209-0502.00-00000
4.0
2.5
7.0
16.0
7.0
7.0
70
235
209-0503.00-00000
209-0503.00-00000
6.0
2.5
7.0
18.0
7.0
7.0
70
270
209-0508.00-00000
209-0508.00-00000
3.0
1.0
4.0
11.6
4.5
6.0
35
145
209-0509.00-00000
209-0509.00-00000
4.0
1.5
7.0
16.0
7.0
7.0
80
227
209-0510.00-00000
209-0510.00-00000
4.0
2.0
7.3
18.0
11.0
8.7
100
405
209-0511.00-00000
209-0511.00-00000
4.5
5.0
7.0
16.0
7.0
7.0
80
300
209-0512.00-00000
209-0512.00-00000
5.0
2.0
7.5
19.0
12.5
9.5
100
410
209-0513.00-00000
209-0513.00-00000
5.0
3.0
7.5
18.0
7.5
8.0
90
345
209-0514.00-00000
209-0514.00-00000
5.0
3.0
7.5
19.0
12.5
9.5
100
460
209-0515.00-00000
209-0515.00-00000
5.0
5.0
7.0
18.4
9.0
8.0
90
360
209-0516.00-00000
209-0516.00-00000
5.5
2.0
7.3
19.0
11.0
8.7
100
400
209-0517.00-00000
209-0517.00-00000
6.0
1.5
7.5
19.0
12.5
9.5
100
400
209-0518.00-00000
209-0518.00-00000
6.0
2.5
7.0
19.0
8.0
8.0
90
350
209-0519.00-00000
209-0519.00-00000
6.0
3.0
7.5
19.0
12.5
9.5
100
410
209-0520.00-00000
209-0520.00-00000
6.0
4.0
7.5
19.0
12.5
9.5
100
390
209-0521.00-00000
209-0521.00-00000
6.0
6.0
8.5
19.0
9.5
9.0
100
435
209-0522.00-00000
209-0522.00-00000
8.0
3.0
7.5
22.0
12.5
9.5
120
600
209-0523.00-00000
209-0523.00-00000
8.0
4.0
8.5
25.0
12.5
10.0
100
620
209-0524.00-00000
209-0524.00-00000
10.0
3.0
7.5
23.0
12.5
9.5
120
600
209-0525.00-00000
209-0525.00-00000
10.0
6.0
7.5
24.0
12.5
9.5
100
570
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5-140 - Window seals
Dirak
15.12.2023
5-160 - Edge Protections
Dirak
15.12.2023
5-131 - Window seal
Dirak
15.12.2023
5-152 - Clip-on Sealing Profiles EPDM
Dirak
15.12.2023
5-120 - Closed cell sponge rubber seals
Dirak
15.12.2023
5-151 - Clip-on Sealing Profiles EPDM / NBR
Dirak
15.12.2023
5-154 - Clip-on Sealing Profiles
Dirak
15.12.2023
5-149 - Shielding Profiles, EPDM EMV Gasket
Dirak
15.12.2023
5-153 - Clip-on Sealing Profiles
Dirak
15.12.2023
2-080.01 - Swinghandle RS PrB
Dirak
25.02.2022
3-203 - Schwenkhebel für Kompressions-Stangenschloss
Dirak
15.12.2023
7-160 - 120° Concealed Hinge,for bending 26mm stainless steel
Dirak
15.12.2023
5-150 - Clip-on Sealing Profiles
Dirak
15.12.2023
RE.F5-N - ELESA-Mould-on polyurethane wheels
Elesa
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성