카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
WAO - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Radial Seals
Radial Shaft Seals
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/radial_seals/radial_shaft_seals/wao_asmtab.prj},{NB=WAO 67048951 20 26 4 (0)},{ARTIKELNR=67048951},{D1=20.0},{D2=26.00},{NUT=0},{B=4.0},{H1=3.50},{H2=3.000},{H3=1.000},{H4=1.200},{H5=0.600},{H6=0.600},{P1=1.000},{P2=0.600},{P3=1.000},{PROFIL=3.000},{PPATH=wao/wao_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
WAO 67084250 6 10 2
67084250
6.0
10.00
2.0
WAO 67059462 8 13 3.5
67059462
8.0
13.00
3.5
WAO 67048942 12 16 3
67048942
12.0
16.00
3.0
WAO 67186755 12 17 4
67186755
12.0
17.00
4.0
WAO 67048943 12 18 3
67048943
12.0
18.00
3.0
WAO 67156222 12 19 3
67156222
12.0
19.00
3.0
WAO 67144105 12.7 17.46 2...
67144105
12.7
17.46
2.4
WAO 67036642 14 18 3
67036642
14.0
18.00
3.0
WAO 67048944 16 22 3
67048944
16.0
22.00
3.0
WAO 67034470 16 24 3
67034470
16.0
24.00
3.0
WAO 67048950 18 24 3
67048950
18.0
24.00
3.0
WAO 67075201 18 25 3
67075201
18.0
25.00
3.0
WAO 67082490 20 24 2.5
67082490
20.0
24.00
2.5
WAO 67048951 20 26 4
67048951
20.0
26.00
4.0
WAO 67156224 20 28 4
67156224
20.0
28.00
4.0
WAO 67039873 20 28 4.5
67039873
20.0
28.00
4.5
WAO 67040476 20 32 4
67040476
20.0
32.00
4.0
WAO 67084933 25 32 4
67084933
25.0
32.00
4.0
WAO 67048954 25 35 4
67048954
25.0
35.00
4.0
WAO 67034474 28 35 4
67034474
28.0
35.00
4.0
WAO 67039018 40 55 5
67039018
40.0
55.00
5.0
WAO 67187305 42 52 4
67187305
42.0
52.00
4.0
WAO 67056802 45 55 4
67056802
45.0
55.00
4.0
WAO 67040495 45 60 6
67040495
45.0
60.00
6.0
WAO 67040889 47 54 3.5
67040889
47.0
54.00
3.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성