피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
DMX DMAX diaphragm valve - DMAX diaphragm valve
Definox
DMX DMAX Diaphragm valves
DMAX diaphragm valves
DMAX diaphragm valves
Powered by
CAD모델 선택
{definox/vannes20e020membrane20dmx20dmax/vannes20e020membrane20dmax/vannes20e020membrane20dmax/vannes20e020membrane20dmx20dmax.prj},{NB=HD010B11100},{PREVIEW=../../../_pool_/5b/f9/vannes_e0_membrane_dmax.png},{REF=HD010B11100},{DESC=DMAX DIN 10 Actionneur pneumatique NO},{TUBE=10 /12},{V=DMAX},{DIAM=DIN 10},{ACT=Actionneur pneumatique NO},{MATB=1.4404},{MATS=PTFE},{FITTING=A souder},{DEFAULTSORTATTR=28851}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TUBE
Ø Tube
ⁿ/ₐ
V
Valve
ⁿ/ₐ
DIAM
Diameter
ⁿ/ₐ
ACT
Actuator
ⁿ/ₐ
MATB
Body material
ⁿ/ₐ
MATS
Seal material
ⁿ/ₐ
FITTING
Fitting
ⁿ/ₐ
HS025A11100
HS025A11100
DMAX SMS 25 Actionneur pn...
22,6 / 25
DMAX
SMS 25
NC pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HS038A11100
HS038A11100
DMAX SMS 38 Actionneur pn...
35,6 / 38
DMAX
SMS 38
NC pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HS051A11100
HS051A11100
DMAX SMS 51 Actionneur pn...
48,5 / 51
DMAX
SMS 51
NC pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD010A11100
HD010A11100
DMAX DIN 10 Actionneur pn...
10 /12
DMAX
DIN 10
NC pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD015A11100
HD015A11100
DMAX DIN 15 Actionneur pn...
16 /18
DMAX
DIN 15
NC pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD025A11100
HD025A11100
DMAX DIN 25 Actionneur pn...
26 /28
DMAX
DIN 25
NC pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD032A11100
HD032A11100
DMAX DIN 32 Actionneur pn...
32 / 35
DMAX
DIN 32
NC pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD040A11100
HD040A11100
DMAX DIN 40 Actionneur pn...
38 / 40
DMAX
DIN 40
NC pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD050A11100
HD050A11100
DMAX DIN 50 Actionneur pn...
50 / 53
DMAX
DIN 50
NC pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HS025B11100
HS025B11100
DMAX SMS 25 Actionneur pn...
22,6 / 25
DMAX
SMS 25
NO pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HS038B11100
HS038B11100
DMAX SMS 38 Actionneur pn...
35,6 / 38
DMAX
SMS 38
NO pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HS051B11100
HS051B11100
DMAX SMS 51 Actionneur pn...
48,5 / 51
DMAX
SMS 51
NO pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD010B11100
HD010B11100
DMAX DIN 10 Actionneur pn...
10 /12
DMAX
DIN 10
NO pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD015B11100
HD015B11100
DMAX DIN 15 Actionneur pn...
16 /18
DMAX
DIN 15
NO pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD025B11100
HD025B11100
DMAX DIN 25 Actionneur pn...
26 /28
DMAX
DIN 25
NO pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD032B11100
HD032B11100
DMAX DIN 32 Actionneur pn...
32 / 35
DMAX
DIN 32
NO pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD040B11100
HD040B11100
DMAX DIN 40 Actionneur pn...
38 / 40
DMAX
DIN 40
NO pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HD050B11100
HD050B11100
DMAX DIN 50 Actionneur pn...
50 / 53
DMAX
DIN 50
NO pneumatic actuator
1.4404
PTFE
To weld
HS025C11100
HS025C11100
DMAX SMS 25 Actionneur pn...
22,6 / 25
DMAX
SMS 25
Pneumatic actuator double...
1.4404
PTFE
To weld
HS038C11100
HS038C11100
DMAX SMS 38 Actionneur pn...
35,6 / 38
DMAX
SMS 38
Pneumatic actuator double...
1.4404
PTFE
To weld
HS051C11100
HS051C11100
DMAX SMS 51 Actionneur pn...
48,5 / 51
DMAX
SMS 51
Pneumatic actuator double...
1.4404
PTFE
To weld
HD010C11100
HD010C11100
DMAX DIN 10 Actionneur pn...
10 /12
DMAX
DIN 10
Pneumatic actuator double...
1.4404
PTFE
To weld
HD015C11100
HD015C11100
DMAX DIN 15 Actionneur pn...
16 /18
DMAX
DIN 15
Pneumatic actuator double...
1.4404
PTFE
To weld
HD025C11100
HD025C11100
DMAX DIN 25 Actionneur pn...
26 /28
DMAX
DIN 25
Pneumatic actuator double...
1.4404
PTFE
To weld
HD032C11100
HD032C11100
DMAX DIN 32 Actionneur pn...
32 / 35
DMAX
DIN 32
Pneumatic actuator double...
1.4404
PTFE
To weld
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성