Nederlands
svenska
English
Series C4
Danly
Rectangular Die Sets
solid Guiding
Series C4
Powered by
CAD모델 선택
{danly/rechteckige_lagergestelle/gleitfuehrung/serie_c4/serie_c4.prj},{NB=4040-C4-55-200(1-1-1-2-1-2-1)},{A=263},{B1=400},{A1=400},{B=263},{C1=50},{C2=50},{C3=32},{D=25},{D12=38},{E1=310},{E2=310},{P=45},{XX1=3},{BESTNR1=4040-C4-55},{BESTNR2=4040-C4-55-S},{INFO=< -- INFO L},{VERSX1=2, 'langer',1, 'kurzer', 3, 'besonders langer'},{VERSX2=1, 'kurzer', 2, 'langer', 3, 'besonders langer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSX2XKOLJA=1, 'kurzer', 2, 'langer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSX2Z=1, 'kurzer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSXKOLJA=1, 'kurzer', 2, 'langer', 3, 'besonders langer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSXX2=1, '-'},{LX1=200, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 220, 240, 260, 280},{L=200},{AUS=1},{MAT=1},{VERS1=2},{VERS2=1},{ANZAHL=2},{MF=1},{TF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR1
Part No. without Stripper Plate
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Part No. with Stripper Plate
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C1
±2
[mm]
C2
±2
[mm]
C3
±2
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
P
[mm]
2516-C4-33
2516-C4-33
2516-C4-33-S
123
160
250
33
32
32
25
25
170
80
40
2516-C4-34
2516-C4-34
2516-C4-34-S
123
160
250
33
32
40
25
25
170
80
40
2516-C4-43
2516-C4-43
2516-C4-43-S
123
160
250
33
40
32
25
25
170
80
40
2516-C4-44
2516-C4-44
2516-C4-44-S
123
160
250
33
40
40
25
25
170
80
40
2520-C4-33
2520-C4-33
2520-C4-33-S
123
200
250
73
32
32
25
25
170
120
40
2520-C4-34
2520-C4-34
2520-C4-34-S
123
200
250
73
32
40
25
25
170
120
40
2520-C4-43
2520-C4-43
2520-C4-43-S
123
200
250
73
40
32
25
25
170
120
40
2520-C4-44
2520-C4-44
2520-C4-44-S
123
200
250
73
40
40
25
25
170
120
40
2525-C4-33
2525-C4-33
2525-C4-33-S
123
250
250
123
32
32
25
25
170
170
40
2525-C4-34
2525-C4-34
2525-C4-34-S
123
250
250
123
32
40
25
25
170
170
40
2525-C4-43
2525-C4-43
2525-C4-43-S
123
250
250
123
40
32
25
25
170
170
40
2525-C4-44
2525-C4-44
2525-C4-44-S
123
250
250
123
40
40
25
25
170
170
40
3116-C4-44
3116-C4-44
3116-C4-44-S
178
160
315
23
40
40
32
25
225
70
45
3116-C4-45
3116-C4-45
3116-C4-45-S
178
160
315
23
40
50
32
25
225
70
45
3116-C4-54
3116-C4-54
3116-C4-54-S
178
160
315
23
50
40
32
25
225
70
45
3116-C4-55
3116-C4-55
3116-C4-55-S
178
160
315
23
50
50
32
25
225
70
45
3120-C4-44
3120-C4-44
3120-C4-44-S
178
200
315
63
40
40
32
25
225
110
45
3120-C4-45
3120-C4-45
3120-C4-45-S
178
200
315
63
40
50
32
25
225
110
45
3120-C4-54
3120-C4-54
3120-C4-54-S
178
200
315
63
50
40
32
25
225
110
45
3120-C4-55
3120-C4-55
3120-C4-55-S
178
200
315
63
50
50
32
25
225
110
45
3125-C4-44
3125-C4-44
3125-C4-44-S
178
250
315
113
40
40
32
25
225
160
45
3125-C4-45
3125-C4-45
3125-C4-45-S
178
250
315
113
40
50
32
25
225
160
45
3125-C4-54
3125-C4-54
3125-C4-54-S
178
250
315
113
50
40
32
25
225
160
45
3125-C4-55
3125-C4-55
3125-C4-55-S
178
250
315
113
50
50
32
25
225
160
45
3131-C4-44
3131-C4-44
3131-C4-44-S
178
315
315
178
40
40
32
25
225
225
45
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series A4
Danly
28.04.2021
Serie C9
Danly
19.09.2023
Series C3
Danly
28.04.2021
Demountable Solid guide bushes
Danly
28.04.2021
Series C1
Danly
28.04.2021
Demountable Guide Pillar
Danly
28.04.2021
Series C8
Danly
13.06.2022
Series RC
Danly
28.04.2021
Series A1
Danly
28.04.2021
Clamps high type
Danly
28.04.2021
Series C2
Danly
28.04.2021
Press Fit Guide Pillar
Danly
28.04.2021
SuperSprings
Danly
28.04.2021
Series CC
Danly
28.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성