Nederlands
svenska
English
CDSN - Gas Springs
Danly
Springs
Gas Springs
Manifold System
Cylinder
CDSN
Powered by
CAD모델 선택
{danly/federn/gasdruckfedern/speicherplattesystem/zylinder/cdsn/cdsn_asm-tab.prj},{NB=ICDSN0250500},{BESTNR=ICDSN025050},{NK=25},{HUB=50.0},{HUBST=0},{A=40.5},{X=42.0},{D=70},{F=61.0},{S=28},{B=-1,7},{BX=1.7},{G=15},{P=M 64 x 2},{NDM=64},{KDM=61.546},{BHUB=48.3},{XX1=60.500},{XX2=1.500},{XX3=3.500},{XX4=74.300},{XX5=24.300},{XX6=54.000},{PPATH=cdsn_asm-tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
NK
nominal force
[KN]
HUB
max. Working Stroke
[mm]
A
[mm]
X
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
ICDSN003012
ICDSN003012
3,3
12.5
18.3
20.0
32
23.5
10
13
15
M 27 x 2
ICDSN003025
ICDSN003025
3,3
25.0
18.3
20.0
32
23.5
10
13
15
M 27 x 2
ICDSN003038
ICDSN003038
3,3
38.0
18.3
20.0
32
23.5
10
13
15
M 27 x 2
ICDSN003050
ICDSN003050
3,3
50.0
18.3
20.0
32
23.5
10
13
15
M 27 x 2
ICDSN003075
ICDSN003075
3,3
75.0
18.3
20.0
32
23.5
10
13
15
M 27 x 2
ICDSN003100
ICDSN003100
3,3
100.0
18.3
20.0
32
23.5
10
13
15
M 27 x 2
ICDSN005025
ICDSN005025
5
25.0
40.5
42.0
42
32.5
12
-6,7
15
M 36 x 2
ICDSN005038
ICDSN005038
5
38.0
40.5
42.0
42
32.5
12
-6,7
15
M 36 x 2
ICDSN005050
ICDSN005050
5
50.0
40.5
42.0
42
32.5
12
-6,7
15
M 36 x 2
ICDSN005075
ICDSN005075
5
75.0
40.5
42.0
42
32.5
12
-6,7
15
M 36 x 2
ICDSN005100
ICDSN005100
5
100.0
40.5
42.0
42
32.5
12
-6,7
15
M 36 x 2
ICDSN010025
ICDSN010025
10
25.0
40.5
42.0
54
42.0
22
-3,2
15
M 48 x 2
ICDSN010038
ICDSN010038
10
38.0
40.5
42.0
54
42.0
22
-3,2
15
M 48 x 2
ICDSN010050
ICDSN010050
10
50.0
40.5
42.0
54
42.0
22
-3,2
15
M 48 x 2
ICDSN010075
ICDSN010075
10
75.0
40.5
42.0
54
42.0
22
-3,2
15
M 48 x 2
ICDSN010100
ICDSN010100
10
100.0
40.5
42.0
54
42.0
22
-3,2
15
M 48 x 2
ICDSN010150
ICDSN010150
10
150.0
40.5
42.0
54
42.0
22
-3,2
15
M 48 x 2
ICDSN025025
ICDSN025025
25
25.0
40.5
42.0
70
61.0
28
-1,7
15
M 64 x 2
ICDSN025038
ICDSN025038
25
38.0
40.5
42.0
70
61.0
28
-1,7
15
M 64 x 2
ICDSN025050
ICDSN025050
25
50.0
40.5
42.0
70
61.0
28
-1,7
15
M 64 x 2
ICDSN025075
ICDSN025075
25
75.0
40.5
42.0
70
61.0
28
-1,7
15
M 64 x 2
ICDSN025100
ICDSN025100
25
100.0
40.5
42.0
70
61.0
28
-1,7
15
M 64 x 2
ICDSN025150
ICDSN025150
25
150.0
40.5
42.0
70
61.0
28
-1,7
15
M 64 x 2
ICDSN035025
ICDSN035025
35
25.0
49.5
51.5
88
76.0
28
1,5
18
M 80 x 2
ICDSN035038
ICDSN035038
35
38.0
49.5
51.5
88
76.0
28
1,5
18
M 80 x 2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성