Nederlands
svenska
English
CDS - Gas Springs
Danly
Springs
Gas Springs
Manifold System
Cylinder
CDS
Powered by
CAD모델 선택
{danly/federn/gasdruckfedern/speicherplattesystem/zylinder/cds/cds_asm-tab.prj},{NB=ICDS0250500},{BESTNR=ICDS025050},{NK=25},{HUB=50.0},{HUBST=0},{A=21.8},{X=23.5},{D=70},{F=59.5},{S=28},{T=17.0},{R=15},{P=M 64 x 2},{AHUB=71.8},{XHUB=73.5},{XX1=60.5},{XX2=1.5},{XX3=3.5},{XX4=74.3},{XX5=24.3},{XX6=54},{PPATH=cds_asm-tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
NK
nominal force
[KN]
HUB
max. Working Stroke
[mm]
A
[mm]
X
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
ICDS003012
ICDS003012
3,3
12.5
15.3
17.0
32
22.5
10
16.0
15
M 27 x 2
ICDS003025
ICDS003025
3,3
25.0
15.3
17.0
32
22.5
10
16.0
15
M 27 x 2
ICDS003038
ICDS003038
3,3
38.0
15.3
17.0
32
22.5
10
16.0
15
M 27 x 2
ICDS003050
ICDS003050
3,3
50.0
15.3
17.0
32
22.5
10
16.0
15
M 27 x 2
ICDS003075
ICDS003075
3,3
75.0
15.3
17.0
32
22.5
10
16.0
15
M 27 x 2
ICDS003100
ICDS003100
3,3
100.0
15.3
17.0
32
22.5
10
16.0
15
M 27 x 2
ICDS005012
ICDS005012
5
12.5
18.8
20.5
42
31.5
12
15.0
15
M 36 x 2
ICDS005025
ICDS005025
5
25.0
18.8
20.5
42
31.5
12
15.0
15
M 36 x 2
ICDS005038
ICDS005038
5
38.0
18.8
20.5
42
31.5
12
15.0
15
M 36 x 2
ICDS005050
ICDS005050
5
50.0
18.8
20.5
42
31.5
12
15.0
15
M 36 x 2
ICDS005075
ICDS005075
5
75.0
18.8
20.5
42
31.5
12
15.0
15
M 36 x 2
ICDS005100
ICDS005100
5
100.0
18.8
20.5
42
31.5
12
15.0
15
M 36 x 2
ICDS010025
ICDS010025
10
25.0
21.8
23.5
54
42.0
22
15.5
15
M 48 x 2
ICDS010038
ICDS010038
10
38.0
21.8
23.5
54
42.0
22
15.5
15
M 48 x 2
ICDS010050
ICDS010050
10
50.0
21.8
23.5
54
42.0
22
15.5
15
M 48 x 2
ICDS010075
ICDS010075
10
75.0
21.8
23.5
54
42.0
22
15.5
15
M 48 x 2
ICDS010100
ICDS010100
10
100.0
21.8
23.5
54
42.0
22
15.5
15
M 48 x 2
ICDS025025
ICDS025025
25
25.0
21.8
23.5
70
59.5
28
17.0
15
M 64 x 2
ICDS025038
ICDS025038
25
38.0
21.8
23.5
70
59.5
28
17.0
15
M 64 x 2
ICDS025050
ICDS025050
25
50.0
21.8
23.5
70
59.5
28
17.0
15
M 64 x 2
ICDS025075
ICDS025075
25
75.0
21.8
23.5
70
59.5
28
17.0
15
M 64 x 2
ICDS025100
ICDS025100
25
100.0
21.8
23.5
70
59.5
28
17.0
15
M 64 x 2
ICDS035025
ICDS035025
35
25.0
31.5
33.5
88
76.0
28
19.5
18
M 80 x 2
ICDS035038
ICDS035038
35
38.0
31.5
33.5
88
76.0
28
19.5
18
M 80 x 2
ICDS035050
ICDS035050
35
50.0
31.5
33.5
88
76.0
28
19.5
18
M 80 x 2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성