카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
R1E - Series Guided with ball bearing
CY.PAG
Rodless cylinders
R1E - Series Guided With Ball Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/rodless_cylinders/r1e/r1e_asmtab.prj},{NB=R1E32/100ST(0)},{ORDERNOX=73.292.},{DI=32},{AUS=ST},{HUB=100},{POS=0},{A=125},{B=3.0},{C=27},{D=190},{E=164},{F=96},{G=G1/4},{H=2},{M=M8},{N=13},{M1=M6},{N1=14},{P=90.0},{P1=69.3},{QXQ1=52x48},{S=115},{S2=57.5},{VH=40},{VS=36},{WH=56},{WS=52},{W1=31.5},{Z=8.0},{VERS=3},{PPATH=parts/r1e_asmtpl.prj},{CTN=84123100},{SDT=3},{PDF=Datenblatt},{HUBX=0},{HUBMIN=499},{HUBX1=[100:5700]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Bill of material
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
[mm]
AUS
Description
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
D
Dimension D
[mm]
E
Dimension E
[mm]
F
Dimension F
[mm]
G
Dimension G
[mm]
H
Dimension H
[mm]
M
Dimension M
[mm]
N
Dimension N
[mm]
M1
Dimension M1
[mm]
N1
Dimension N1
[mm]
P
Dimension P
[mm]
P1
Dimension P1
[mm]
QXQ1
Dimension QxQ1
[mm]
S
Dimension S
[mm]
S2
Dimension S2
[mm]
VH
Dimension VH
[mm]
VS
Dimension VS
[mm]
WH
Dimension WH
[mm]
WS
Dimension WS
[mm]
W1
Dimension W1
[mm]
Z
Dimension Z
[mm]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
SDT
Delivery time in days
ⁿ/ₐ
R1E16/100ST
R1E16
R1E16/100ST
16
ST Uno Rodless cylinder R...
65
5.0
15
90
70
36
M5
1
M4
10
M3
7
48.9
34.0
24.5x25
63
31.5
18
18
27
27
18.0
4.5
84123100
3
R1E25/100ST
R1E25
R1E25/100ST
25
ST Uno Rodless cylinder R...
100
4.5
23
145
125
64
G1/8
2
M6
12
M5
10
73.0
52.3
36x36
80
40.0
27
27
40
40
20.0
6.5
84123100
3
R1E32/100ST
R1E32
R1E32/100ST
32
ST Uno Rodless cylinder R...
125
3.0
27
190
164
96
G1/4
2
M8
13
M6
14
90.0
69.3
52x48
115
57.5
40
36
56
52
31.5
8.0
84123100
3
R1E40/100ST
R1E40
R1E40/100ST
40
ST Uno Rodless cylinder R...
150
25.0
30
190
164
96
G1/4
7
M8
18
M6
17
105.0
84.3
58x58
115
57.5
54
54
69
72
24.5
9.0
84123100
3
R1E50/100ST
R1E50
R1E50/100ST
50
ST Uno Rodless cylinder R...
175
34.5
33
215
180
110
G1/4
1
M8
20
M6
18
129.7
102.3
77x78
130
65.0
70
70
80
80
28.5
5.0
84123100
3
R1E63/100ST
R1E63
R1E63/100ST
63
ST Uno Rodless cylinder R...
215
57.5
50
215
180
140
G3/8
2
M8
20
M8
18
155.0
128.3
102x102
170
85.0
78
78
106
106
31.5
14.0
84123100
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성