TTC IP67 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/ttc_ip67.prj},{NB=TTC_IP67-161210B},{COLOR=B},{A=16.0},{B=12.0},{C=10.0},{PA=30.0},{A1=28.5},{PB=25.0},{B1=24.4},{PC=22.5},{C1=30.0},{PG=5.0},{F=24.0},{H1=43.5},{H=85.0},{L=118.0},{LX=6.210}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
PA
ØA
[mm]
A1
[mm]
PB
ØB
[mm]
B1
[mm]
PC
ØC
[mm]
C1
[mm]
PG
ØG
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LX
[mm]
TTC-101010B
10.0
10.0
10.0
22.5
26.6
22.5
30.0
22.5
30.0
5.0
24.0
41.6
81.0
114.0
9.760
TTC-121010B
12.0
10.0
10.0
25.0
26.5
22.5
30.0
22.5
30.0
5.0
24.0
41.5
81.0
114.0
5.180
TTC-121210B
12.0
12.0
10.0
25.0
26.5
25.0
24.4
22.5
30.0
5.0
24.0
41.5
83.0
117.0
5.180
TTC-121212B
12.0
12.0
12.0
25.0
26.5
25.0
24.4
25.0
24.4
5.0
24.0
41.5
83.0
120.0
5.180
TTC-161010B
16.0
10.0
10.0
30.0
28.5
22.5
30.0
22.5
30.0
5.0
24.0
43.5
82.0
113.0
6.210
TTC-161210B
16.0
12.0
10.0
30.0
28.5
25.0
24.4
22.5
30.0
5.0
24.0
43.5
85.0
118.0
6.210
TTC-161212B
16.0
12.0
12.0
30.0
28.5
25.0
24.4
25.0
24.4
5.0
24.0
43.5
85.0
120.0
6.210
TTC-161616B
16.0
16.0
16.0
30.0
28.5
30.0
26.0
30.0
26.0
5.0
24.0
43.5
90.0
125.0
6.210
TTC-222222B
22.0
22.0
22.0
41.0
33.3
41.0
33.5
41.0
33.5
6.1
39.0
43.2
110.0
155.0
8.490
TTC-282222B
28.0
22.0
22.0
41.0
39.0
41.0
33.5
41.0
33.5
6.1
39.0
54.0
115.0
155.0
14.190
TTC-282822B
28.0
28.0
22.0
47.0
39.0
47.0
39.0
41.0
33.5
6.1
39.0
54.0
120.0
165.0
14.190
TTC-282828B
28.0
28.0
28.0
47.0
39.0
47.0
39.0
47.0
39.0
6.1
39.0
54.0
120.0
175.0
14.190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TVC IP67 - CPSFIX
CP System
03.05.2022
TWOC IP55 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
TYC IP67 - CPSFIX
CP System
03.05.2022
New NFH - CPSFIX
CP System
02.04.2022
FLN - CPSFIX
CP System
02.04.2022
FCG IP68 - CPSFIX
CP System
02.05.2022
8400 - Screw-in temperature threshold detector/transmitter with display
Buerkert
08.12.2023
PWOC - CPSFIX
CP System
09.05.2022
TNC IP55 - CPSFIX
CP System
02.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성