TNCC IP67 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/tncc_ip67.prj},{NB=TNCC_IP67-M28B},{TYPE=M},{THREAD=M32 X 1.5},{SIZE=28},{COLOR=B},{PHMN=18.0},{PHMX=26.000},{S=32.0},{L1=15},{L=89.0},{PHD=47},{SW1=43.4},{SW2=43.000},{SX=32.000},{SIZEX=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
SIZE
크기
ⁿ/ₐ
PHMN
Min
[mm]
PHMX
Max
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
PHD
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
TNCC-G10B
G
G1/2"
10
3.5
6.500
20.9
15
69.5
23
22.6
22.700
TNCC-G12B
G
G1/2"
12
4.0
8.000
20.9
15
70.0
25
25.5
22.700
TNCC-G16B
G
G1/2"
16
7.0
12.300
20.9
15
74.0
30
25.4
27.700
TNCC-G1622B
G
G1/2"
22
12.0
15.200
20.9
15
85.0
41
34.0
36.900
TNCC-G22B
G
G3/4"
22
12.0
18.000
26.4
15
85.0
41
34.0
36.900
TNCC-G228B
G
G3/4"
28
18.0
20.300
26.4
15
89.0
47
43.4
43.000
TNCC-G28B
G
G1"
28
18.0
26.000
33.2
15
89.0
47
43.4
43.000
TNCC-G36B
G
G1 1/4"
36
22.0
33.000
41.9
19
112.0
56
53.0
52.200
TNCC-G48B
G
G2"
48
30.0
38.000
59.6
19
120.0
68
66.5
64.100
TNCC-M10B
M
M12 X 1.5
10
3.5
6.500
12.0
15
69.5
23
22.6
20.300
TNCC-M120B
M
M16 X 1.5
10
3.5
6.500
16.0
15
69.5
23
22.6
20.300
TNCC-M102B
M
M12 X 1.5
12
4.0
7.100
12.0
15
70.0
25
25.5
22.700
TNCC-M12B
M
M16 X 1.5
12
4.0
8.000
16.0
15
70.0
25
25.5
22.700
TNCC-M162B
M
M20 X 1.5
12
4.0
8.000
20.0
15
70.0
25
25.5
22.700
TNCC-M126B
M
M16 X 1.5
16
7.0
10.900
16.0
15
74.0
30
25.4
27.700
TNCC-M16B
M
M20 X 1.5
16
7.0
12.300
20.0
15
74.0
30
25.4
27.700
TNCC-M1622B
M
M20 X 1.5
22
12.0
14.500
20.0
15
85.0
41
34.0
36.900
TNCC-M22B
M
M25 X 1.5
22
12.0
18.000
25.0
15
85.0
41
34.0
36.900
TNCC-M228B
M
M25 X 1.5
28
18.0
19.500
25.0
15
89.0
47
43.4
43.000
TNCC-M28B
M
M32 X 1.5
28
18.0
26.000
32.0
15
89.0
47
43.4
43.000
TNCC-M36B
M
M40 X 1.5
36
22.0
33.000
40.0
19
112.0
56
53.0
52.200
TNCC-M48B
M
M50 X 1.5
48
30.0
38.000
50.0
19
120.0
68
66.5
64.100
TNCC-P07B
P
Pg07
10
3.5
6.500
12.5
15
69.5
23
22.6
20.300
TNCC-P09B
P
Pg09
10
6.5
6.500
15.2
15
69.5
23
22.6
20.300
TNCC-P072B
P
Pg07
12
4.0
8.000
12.5
15
70.0
25
25.5
22.700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FLN - CPSFIX
CP System
02.04.2022
TNCCL IP67 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
PNC - CPSFIX
CP System
02.05.2022
TIC IP67 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
SNC IP67 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
TWC IP68 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
CPS033 - CPS Cable Chain
CP System
11.10.2022
TAC IP67 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
PAR - CPSFLEX
CP System
23.12.2020
T60 - Air fuse, excess flow shut off valve
Norgren
17.11.2023
VC - control valve
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
AMF 6930 - Threaded Cylinder bottom sealing, piston rod with internal threa...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
PNCC - CPSFIX
CP System
02.05.2022
TIS IP67 - CPSFIX
CP System
09.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성