TACL IP67 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/tacl_ip67.prj},{NB=TACL_IP67-M16B},{TYPE=M},{THREAD=M20 X 1.5},{SIZE=16},{COLOR=B},{S=20.0},{L1=8.000},{L2=43.0},{L=65.000},{PH1=13.0},{PHD=30},{SW=28.0},{SX=20.000},{SIZEX=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
SIZE
관접속구경
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
PH1
[mm]
PHD
[mm]
SW
[mm]
TACL-G10B
G
G1/2"
10
20.9
8.000
35.4
59.000
10.0
25
19.8
TACL-G12B
G
G1/2"
12
20.9
8.000
38.4
62.000
12.0
25
22.7
TACL-G16B
G
G1/2"
16
20.9
8.000
43.4
64.000
13.0
30
28.0
TACL-M10B
M
M12 X 1.5
10
12.0
8.000
32.2
56.000
6.0
25
19.8
TACL-M12B
M
M16 X 1.5
12
16.0
8.000
36.9
60.000
9.0
25
22.7
TACL-M16B
M
M20 X 1.5
16
20.0
8.000
43.0
65.000
13.0
30
28.0
TACL-P09B
P
Pg09
10
15.2
8.000
33.4
60.000
9.0
25
19.8
TACL-P110B
P
Pg11
10
18.6
8.000
34.4
60.000
9.0
25
19.8
TACL-P130B
P
Pg13.5
10
20.4
8.000
35.0
60.000
9.0
25
19.8
TACL-P11B
P
Pg11
12
18.6
8.000
37.7
66.000
9.0
25
19.8
TACL-P136B
P
Pg13.5
16
20.4
8.000
43.2
66.000
13.0
30
28.0
TACL-P16B
P
Pg16
16
22.5
8.000
44.0
66.000
13.0
30
28.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TIPC IP67 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
TIS IP67 - CPSFIX
CP System
09.05.2022
VEE-R EO - Adjustable locknut 45° elbow
Parker
31.05.2022
VEE-M EO - Adjustable locknut 45° elbow
Parker
31.05.2022
W EO - Union elbow
Parker
31.05.2022
WEE-M EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
WEE-OR EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
WEE-R EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성