PNSC - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/pnsc.prj},{NB=PNSC-G12B},{TYPE=G},{THREAD=G1/2\"},{SIZE=12},{SIZEX=12},{COLOR=B},{S=20.9},{SX=21.0},{L0=43.1},{L1=13},{L=78.0},{PHI=13.2},{D1=27.6},{D2=27.6},{SW1=22.8},{SW2=22.8},{SWD=25.4},{DE=27.6},{KD=25.6},{PHD=25.0},{D=25.4},{LT=7.2},{TR1=0.8},{TR2=0.3},{DEH=16.0},{KL=19.6},{KL1=1.5},{EL=4.0},{ER=12.0},{ER1=4.0},{ER2=2.0},{LL1=13.8},{LD1=24.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
SIZE
크기
ⁿ/ₐ
L
[mm]
PHI
ØDi
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PNSC-G1007B
G
G1/2"
10
69.4
8.5
24.5
18.0
19.7
14.0
PNSC-G10B
G
G1/2"
10
77.2
10.2
24.5
24.5
19.7
19.7
PNSC-G1207B
G
G1/2"
12
68.8
8.5
27.6
18.0
22.8
14.0
PNSC-G1210B
G
G1/2"
12
77.2
12.0
27.6
24.5
22.8
19.7
PNSC-G12B
G
G1/2"
12
78.0
13.2
27.6
27.6
22.8
22.8
PNSC-G1610B
G
G1/2"
16
80.2
10.2
33.0
24.5
28.0
19.7
PNSC-G1612B
G
G1/2"
16
79.8
15.0
33.0
27.6
28.0
22.8
PNSC-G16B
G
G1/2"
16
81.7
15.0
33.0
33.0
28.0
28.0
PNSC-G22B
G
G3/4"
22
100.5
20.0
43.0
43.0
37.5
37.5
PNSC-G28B
G
G1"
28
116.8
27.0
48.8
48.8
43.0
43.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성