FCGL IP68 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/fcgl_ip68.prj},{NB=FCGL_IP68-M126B},{TYPE=M},{THREAD=M16 X 1.5},{SIZE=126},{COLOR=B},{PIMIN=6.5},{PIMAX=8.8},{S=15.8},{L1=9.0},{L=46.3},{PHD=28.8},{SW1=25.4},{SW2=25.6},{SX=16.000},{SX2=20.000},{NL=26.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
SIZE
크기
ⁿ/ₐ
PIMIN
[mm]
PIMAX
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
PHD
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
FCGL-G10B
G
G1/2"
10
3.5
6.5
20.8
9.0
42.0
25.0
22.6
18.0
FCGL-G12B
G
G1/2"
12
4.0
8.8
20.8
9.0
45.7
29.0
25.4
20.5
FCGL-G16B
G
G1/2"
16
7.0
13.0
20.8
9.0
46.2
28.4
25.4
25.6
FCGL-M10B
M
M12 X 1.5
10
3.5
6.5
11.8
9.0
43.0
25.4
22.6
18.0
FCGL-M120B
M
M16 X 1.5
120
3.5
7.0
15.8
9.0
43.0
25.4
22.6
18.0
FCGL-M102B
M
M12 X 1.5
102
4.0
8.8
11.8
9.0
41.5
28.6
25.4
21.0
FCGL-M12B
M
M16 X 1.5
12
4.0
8.8
15.8
9.0
45.0
28.6
25.4
20.5
FCGL-M162B
M
M20 X 1.5
162
4.0
8.8
19.8
9.0
45.5
28.6
25.4
20.5
FCGL-M126B
M
M16 X 1.5
126
6.5
8.8
15.8
9.0
46.3
28.8
25.4
25.6
FCGL-M16B
M
M20 X 1.5
16
6.5
13.0
19.8
9.0
46.3
28.8
25.4
25.6
FCGL-M216B
M
M25 X 1.5
216
17.5
26.2
24.7
9.0
47.0
48.5
43.2
42.3
FCGL-P09B
P
Pg09
09
3.5
6.5
14.9
9.0
43.0
25.4
22.6
18.0
FCGL-P092B
P
Pg09
092
4.0
8.8
14.9
9.0
39.2
28.6
25.4
21.0
FCGL-P11B
P
Pg11
11
4.0
8.8
18.3
9.0
45.6
25.2
25.4
20.5
FCGL-P132B
P
Pg13.5
132
4.0
8.8
20.2
9.0
39.2
28.6
25.4
21.0
FCGL-P162B
P
Pg16
162
4.0
8.8
22.3
9.0
45.6
28.2
25.4
20.5
FCGL-P116B
P
Pg11
116
6.5
13.0
18.3
9.0
42.0
28.8
25.4
25.6
FCGL-P13B
P
Pg13.5
13
6.5
13.0
20.2
9.0
46.5
28.2
25.4
25.6
FCGL-P16B
P
Pg16
16
6.5
13.0
22.3
9.0
46.5
28.8
25.4
25.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성