FCG IP68 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/fcg_ip68.prj},{NB=FCG_IP68-M28B},{TYPE=M},{THREAD=M32 X 1.5},{SIZE=28},{COLOR=B},{PIMIN=17.5},{PIMAX=26.2},{S=31.7},{L1=15.0},{L=52.5},{PHD=48.5},{SW1=43.2},{SW2=42.0},{SX=32.0},{SX2=36.0},{NL=35.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
SIZE
크기
ⁿ/ₐ
PIMIN
[mm]
PIMAX
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
PHD
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
FCG-G10B
G
G1/2"
10
3.5
7.0
20.5
15.0
42.0
25.0
22.6
18.0
FCG-G12B
G
G1/2"
12
4.0
8.8
20.5
15.0
45.7
29.0
25.4
20.5
FCG-G16B
G
G1/2"
16
6.5
13.0
20.5
15.0
46.2
28.4
25.4
25.6
FCG-G1622B
G
G1/2"
1622
11.0
19.0
20.5
15.0
52.8
38.4
34.0
34.2
FCG-G22B
G
G3/4"
22
11.0
19.0
26.2
15.0
52.8
38.4
34.0
34.2
FCG-G228B
G
G3/4"
228
17.5
19.0
26.2
15.0
52.0
48.5
43.2
42.3
FCG-G28B
G
G1"
28
17.5
26.2
32.8
15.0
52.0
48.5
43.2
42.0
FCG-G36B
G
G1 1/4"
36
21.0
33.3
41.7
19.0
67.4
58.0
52.5
51.6
FCG-G48B
G
G2"
48
33.5
45.2
59.0
19.0
66.8
73.0
66.0
67.0
FCG-M10B
M
M12 X 1.5
10
3.5
7.0
11.8
15.0
43.0
25.4
22.6
18.0
FCG-M120B
M
M16 X 1.5
120
3.5
7.0
15.8
15.0
43.0
25.4
22.6
18.0
FCG-M102B
M
M12 X 1.5
102
4.0
8.8
11.8
15.0
47.5
28.6
25.4
21.0
FCG-M12B
M
M16 X 1.5
12
4.0
8.8
15.8
15.0
45.0
28.6
25.4
20.5
FCG-M162B
M
M20 X 1.5
162
4.0
8.8
19.8
15.0
45.5
28.6
25.4
20.5
FCG-M126B
M
M16 X 1.5
126
6.5
13.0
15.8
15.0
46.3
28.8
25.4
25.6
FCG-M16B
M
M20 X 1.5
16
6.5
13.0
19.8
15.0
46.3
28.8
25.4
25.6
FCG-M1622B
M
M20 X 1.5
1622
11.0
19.0
19.8
15.0
53.5
38.4
34.0
34.0
FCG-M22B
M
M25 X 1.5
22
11.0
19.0
24.7
15.0
52.5
38.4
34.0
34.0
FCG-M228B
M
M25 X 1.5
228
17.5
19.0
24.7
15.0
53.5
48.5
43.2
42.0
FCG-M28B
M
M32 X 1.5
28
17.5
26.2
31.7
15.0
52.5
48.5
43.2
42.0
FCG-M36B
M
M40 X 1.5
36
21.0
33.3
39.6
19.0
67.0
58.0
52.5
51.6
FCG-M48B
M
M50 X 1.5
48
33.5
45.2
49.6
19.0
66.0
73.0
66.5
67.0
FCG-P07B
P
Pg07
07
3.5
7.0
12.3
15.0
45.2
25.4
22.6
18.0
FCG-P09B
P
Pg09
09
3.5
7.0
14.9
15.0
43.0
25.4
22.6
18.0
FCG-P072B
P
Pg07
072
4.0
8.8
12.3
15.0
47.5
28.6
25.4
21.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FCGL IP68 - CPSFIX
CP System
02.05.2022
FLN - CPSFIX
CP System
02.04.2022
PNC - CPSFIX
CP System
02.05.2022
PWC - CPSFIX
CP System
11.05.2022
CPS - CPSFLEX
CP System
23.12.2020
SKINTOP® STR-M - Cable gland plastic
LAPP
15.05.2024
PWOC - CPSFIX
CP System
09.05.2022
BBS - CPSFIX
CP System
02.04.2022
TNCC IP67 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
SKV - Cable glands with strain relief, SKV, PG
WISKA
18.12.2023
ST055E - Shift Chain Enclosed Type
CP System
11.10.2022
TWC IP68 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
PAR - CPSFLEX
CP System
23.12.2020
PAH - CPSFLEX
CP System
21.02.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성