피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
LM-JJ-F - LM-JJ-F floating shield both sides plug fitted
COSMOTEC
Feedthrough
Coaxial conection parts
LM Series
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/feedthrough/coaxial_conection_parts/lm_series/lm_jj_f_asmtab.prj},{NB=F25LJF3},{CNSORDERNO=F25LJF3},{PC=12954},{MAT=SUS304},{STD=VF25},{NOTT=3},{A=90},{B=8.0},{C=2.5},{D=25.0},{PCD=21},{VER=3},{PPATH=lm_jj_f_parts/lm_jj_f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
STD
Standard Size
ⁿ/ₐ
NOTT
No. of Terminals
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
N16LJF1
N16LJF1
11049
SUS304
NW/KF16
1
30
6.0
0.0
27.5
-
N25LJF1
N25LJF1
11079
SUS304
NW/KF25
1
40
6.0
0.0
27.5
-
N40LJF1
N40LJF1
11130
SUS304
NW/KF40
1
55
6.0
0.0
27.5
-
N40LJF2
N40LJF2
11131
SUS304
NW/KF40
2
55
6.0
0.0
27.5
20
N40LJF3
N40LJF3
12007
SUS304
NW/KF40
3
55
6.0
0.0
27.5
21
C34LJF1
C34LJF1
10200
SUS304
ICF34
1
34
7.5
0.5
27.0
-
C70LJF1
C70LJF1
10689
SUS304
ICF70
1
70
12.7
0.5
27.0
-
C70LJF2
C70LJF2
10690
SUS304
ICF70
2
70
12.7
0.5
27.0
20
C70LJF3
C70LJF3
10691
SUS304
ICF70
3
70
12.7
0.5
27.0
21
F20LJF1
F20LJF1
11794
SUS304
VF20
1
80
8.0
2.5
25.0
-
F20LJF2
F20LJF2
12952
SUS304
VF20
2
80
8.0
2.5
25.0
18
F20LJF3
F20LJF3
16293
SUS304
VF20
3
80
8.0
2.5
25.0
18
F25LJF1
F25LJF1
11795
SUS304
VF25
1
90
8.0
2.5
25.0
-
F25LJF2
F25LJF2
12953
SUS304
VF25
2
90
8.0
2.5
25.0
20
F25LJF3
F25LJF3
12954
SUS304
VF25
3
90
8.0
2.5
25.0
21
F25LJF4
F25LJF4
12955
SUS304
VF25
4
90
8.0
2.5
25.0
-
F40LJF1
F40LJF1
11796
SUS304
VF40
1
105
10.0
2.5
25.0
-
F40LJF2
F40LJF2
11797
SUS304
VF40
2
105
10.0
2.5
25.0
20
F40LJF3
F40LJF3
11798
SUS304
VF40
3
105
10.0
2.5
25.0
21
F40LJF4
F40LJF4
12956
SUS304
VF40
4
105
10.0
2.5
25.0
-
G20LJF1
G20LJF1
11799
SUS304
VG20
1
80
8.0
2.5
25.0
-
G20LJF2
G20LJF2
12960
SUS304
VG20
2
80
8.0
2.5
25.0
18
G20LJF3
G20LJF3
16294
SUS304
VG20
3
80
8.0
2.5
25.0
18
G25LJF1
G25LJF1
11800
SUS304
VG25
1
90
8.0
2.5
25.0
-
G25LJF2
G25LJF2
10963
SUS304
VG25
2
90
8.0
2.5
25.0
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성