Type 12/13 Pushbutton Enclosures, Type 12 Extra-Deep 30.5 mm Pushbutton Enclosures
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 12/13 Pushbutton Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_1213_pushb/type_12pb_ed_305_asmtab.prj},{NB=PBX9},{SS=PB},{MS=},{H=9},{LOD=},{H1=9},{PPATH=parts/type_12pb_ed_305_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
H
Holes
ⁿ/ₐ
A
A - Height
[인치]
AMM
A - Height
[mm]
B
B - Width
[인치]
BMM
B - Width
[mm]
C
C - Depth
[인치]
CMM
C - Depth
[mm]
ES
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[인치]
ESMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
PVX1
PVX1
1
4.00
102
4.00
102
4.75
121
4.00x4.00x4.75
102x102x121
2.12
54
1.75
44
PVX2
PVX2
2
6.00
152
4.00
102
4.75
121
6.00x4.00x4.75
152x102x121
2.12
54
1.75
44
PVX3
PVX3
3
8.00
203
4.00
102
4.75
121
8.00x4.00x4.75
203x102x121
2.12
54
1.75
44
PBX4
PBX4
4
7.25
184
6.25
159
4.75
121
7.25x6.25x4.75
184x159x121
2.62
67
2.12
54
PBX6
PBX6
6
9.50
241
6.25
159
4.75
121
9.50x6.25x4.75
241x159x121
2.62
67
2.12
54
PBX9
PBX9
9
9.50
241
8.50
216
4.75
121
9.50x8.50x4.75
241x216x121
2.62
67
2.12
54
PBX10
PBX10
10
14.00
356
6.25
159
4.75
121
14.00x6.25x4.75
356x159x121
2.62
67
2.12
54
PBX12
PBX12
12
11.75
298
8.50
216
4.75
121
11.75x8.50x4.75
298x216x121
2.62
67
2.12
54
PBX16
PBX16
16
11.75
298
10.75
273
4.75
121
11.75x10.75x4.75
298x273x121
2.62
67
2.12
54
PBX20
PBX20
20
14.00
356
10.75
273
4.75
121
14.00x10.75x4.75
356x273x121
2.62
67
2.12
54
PBX25
PBX25
25
14.00
356
13.00
330
4.75
121
14.00x13.00x4.75
356x330x121
2.62
67
2.12
54
PBX30
PBX30
30
16.25
413
13.00
330
4.75
121
16.25x13.00x4.75
413x330x121
2.62
67
2.12
54
PBX36
PBX36
36
16.25
413
15.25
387
4.75
121
16.25x15.25x4.75
413x387x121
2.62
67
2.12
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성