DW-AX-615-M12 - 2-Wire
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_ax_615_m12.prj},{NB=DW-AS-615-M12},{ORDERNO=220-820-515},{TYPE=DW-AS-615-M12},{PR=2-wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M12},{OD=4},{C=M12 4-pin},{M=Non-embeddable},{P=NAMUR},{OP=Current},{I=Standard output},{SV=7.7...9 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M12, Non-embeddable},{PO=2-wire, NAMUR},{SFM=1000},{HM=Chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=35.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
DW-AD-615-M12
220-820-513
DW-AD-615-M12
2-wire
Classics - Series 600
M12
4
PVC, 2 m, 2 wire
Non-embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M12, Non-embeddable
2-wire, NAMUR
1000
Chrome-plated brass
95.1
85365019
YES
YES
DW-AS-615-M12
220-820-515
DW-AS-615-M12
2-wire
Classics - Series 600
M12
4
M12 4-pin
Non-embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M12, Non-embeddable
2-wire, NAMUR
1000
Chrome-plated brass
35.0
85365019
YES
YES
DW-AD-615-M12-120
220-820-516
DW-AD-615-M12-120
2-wire
Classics - Series 600
M12
4
PVC, 2 m, 2 wire
Non-embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M12, Non-embeddable
2-wire, NAMUR
1000
Chrome-plated brass
91.0
85365019
YES
YES
DW-AS-615-M12-120
220-820-518
DW-AS-615-M12-120
2-wire
Classics - Series 600
M12
4
M12 4-pin
Non-embeddable
NAMUR
Current
Standard output
7.7...9 VDC
-25...+70
IP 67
M12, Non-embeddable
2-wire, NAMUR
1000
Chrome-plated brass
31.0
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성