카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-MAV - Manometer couplings
Conexa
DIN Verschraubungen
Aufschraub- und Manometerverschraubungen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_9_aufschraub_mano/c_mav_asmtab.prj},{NB=C-MAV 10 LR},{AUS=Set},{MAT=C},{BEZ1=MAV 10 LR},{NDM2=16.000},{P2=1.500},{BAU=L},{PN=315},{D1=10},{T1=G1/4},{NDM1=13.157},{KDM1=11.445},{D3=5.5},{L1=30.0},{L2=8.5},{L3=14.5},{L4=4.5},{L5=38.0},{S1=19},{S2=19},{LL5=8.500},{LL6=10.500},{R1=1.000},{DD4=13.700},{R2=1.000},{LL7=8.000},{LL8=12.000},{R3=0.500},{LL9=1.590},{DD1=11.300},{DD2=6.000},{DD3=8.300},{LL10=15.500},{LOGO=12.500},{CEH1=2.162},{CEH2=4.323},{CEH3=0.208},{CEL2=2.500},{CEL3=1.223},{CER1=0.883},{CER2=0.540},{CER3=0.715},{CER4=0.430},{CET=0.319},{CET2=2.031},{CET3=1.875},{KGEINZEL=4.1},{PPATH=assemblies/mav_asmtpl.prj},{KGM=1.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T1
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-MAV 04 LLR
C-MAV 04 LLR
LL
100
4
G1/4
2.5
27.0
8.5
14.5
4.5
33.0
19
10
3.9
CONEXA C-MAV 06 LR
C-MAV 06 LR
L
315
6
G1/4
2.5
29.0
7.5
14.5
4.5
37.0
19
14
4.1
CONEXA C-MAV 08 LR
C-MAV 08 LR
L
315
8
G1/4
5.5
29.0
7.5
14.5
4.5
37.0
19
17
5.3
CONEXA C-MAV 10 LR
C-MAV 10 LR
L
315
10
G1/4
5.5
30.0
8.5
14.5
4.5
38.0
19
19
5.8
CONEXA C-MAV 12 LR
C-MAV 12 LR
L
315
12
G1/4
5.5
30.0
8.5
14.5
4.5
38.0
19
22
6.7
CONEXA C-MAV 06 SR
C-MAV 06 SR
S
630
6
G1/2
3.5
38.0
11.0
20.0
5.0
46.0
27
17
10.6
CONEXA C-MAV 08 SR
C-MAV 08 SR
S
630
8
G1/2
3.5
38.0
11.0
20.0
5.0
46.0
27
19
11.2
CONEXA C-MAV 10 SR
C-MAV 10 SR
S
630
10
G1/2
7.5
38.0
10.5
20.0
5.0
47.0
27
22
12.2
CONEXA C-MAV 12 SR
C-MAV 12 SR
S
630
12
G1/2
7.5
38.0
10.5
20.0
5.0
47.0
27
24
12.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성