카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-DA - Distance adapter
Conexa
DIN Verschraubungen
Gerade Verbinder
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_7_gerade/c_da_asmtab.prj},{NB=C-DA 42 L },{BEZ1=DA 42 L},{AUS=Set},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{D1=42},{D3=34.0},{L1=71.0},{L2=60},{L3=83},{S1=55},{S2=60},{M=M52x2},{MROHR=M 42-L},{ML1=24.0},{MGL1=12},{OD=MDF 42-L},{ML2=24.0},{MGL2=13.0},{PPATH=assemblies/da_asmtpl.prj},{KGEINZEL=80.0},{KGM=21.6},{C=160},{CF=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-DA 06 L
C-DA 06 L
L
315
6
2.5
43.0
36
51
12
14
3.7
CONEXA C-DA 08 L
C-DA 08 L
L
315
8
4.0
43.0
36
51
14
17
6.2
CONEXA C-DA 10 L
C-DA 10 L
L
315
10
6.0
43.0
36
51
17
19
7.9
CONEXA C-DA 12 L
C-DA 12 L
L
315
12
8.0
43.0
36
51
19
22
10.1
CONEXA C-DA 15 L
C-DA 15 L
L
315
15
10.0
43.0
36
51
24
27
16.5
CONEXA C-DA 18 L
C-DA 18 L
L
315
18
13.0
43.5
36
52
27
32
21.7
CONEXA C-DA 22 L
C-DA 22 L
L
160
22
17.0
47.5
40
56
32
36
29.3
CONEXA C-DA 28 L
C-DA 28 L
L
160
28
22.0
47.5
40
57
41
41
37.7
CONEXA C-DA 35 L
C-DA 35 L
L
160
35
28.0
60.5
50
72
46
50
60.7
CONEXA C-DA 42 L
C-DA 42 L
L
160
42
34.0
71.0
60
83
55
60
101.6
CONEXA C-DA 06 S
C-DA 06 S
S
630
6
2.5
43.0
36
51
14
17
6.5
CONEXA C-DA 08 S
C-DA 08 S
S
630
8
4.0
43.0
36
51
17
19
8.4
CONEXA C-DA 10 S
C-DA 10 S
S
630
10
6.0
43.5
36
52
19
22
11.2
CONEXA C-DA 12 S
C-DA 12 S
S
630
12
8.0
43.5
36
52
22
24
13.4
CONEXA C-DA 14 S
C-DA 14 S
S
630
14
9.0
48.0
40
58
24
27
19.1
CONEXA C-DA 16 S
C-DA 16 S
S
400
16
11.0
48.5
40
58
27
30
23.4
CONEXA C-DA 20 S
C-DA 20 S
S
400
20
14.0
56.5
46
68
32
36
36.8
CONEXA C-DA 25 S
C-DA 25 S
S
400
25
18.0
62.0
50
74
41
46
69.4
CONEXA C-DA 30 S
C-DA 30 S
S
400
30
23.0
69.5
56
83
46
50
83.3
CONEXA C-DA 38 S
C-DA 38 S
S
250
38
30.0
76.0
60
91
55
60
122.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성