카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-WE-R - Elbow standpipe adaptors
Conexa
DIN Verschraubungen
Nicht einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_4_nicht_einstellbar/c_we_r_asmtab.prj},{NB=C-WE 42 LR},{BEZ1=WE 42 LR},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{PN=160},{D1=42},{T=G1 1/2A},{D3=36},{D4=36},{D5=55},{L1=51},{L2=40.0},{L3=39},{L4=22},{L5=63},{S1=50},{S2=60},{PPATH=assemblies/c_we_r_asmtpl.prj},{KGEINZEL=70.6},{KGM=21.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-WE 22 LR
C-WE 22 LR
L
160
22
G3/4A
19
18
32
35
27.5
26
16
44
27
36
24.7
CONEXA C-WE 28 LR
C-WE 28 LR
L
160
28
G1A
24
23
39
38
30.5
30
18
47
36
41
39.6
CONEXA C-WE 35 LR
C-WE 35 LR
L
160
35
G1 1/4A
30
30
49
45
34.5
34
20
56
41
50
60.0
CONEXA C-WE 42 LR
C-WE 42 LR
L
160
42
G1 1/2A
36
36
55
51
40.0
39
22
63
50
60
92.2
CONEXA C-WE 20 SR
C-WE 20 SR
S
400
20
G3/4A
16
16
32
37
26.5
26
16
48
27
36
31.0
CONEXA C-WE 25 SR
C-WE 25 SR
S
250
25
G1A
20
20
39
42
30.0
30
18
54
36
46
59.4
CONEXA C-WE 30 SR
C-WE 30 SR
S
160
30
G1 1/4A
25
25
49
49
35.5
34
20
62
41
50
85.3
CONEXA C-WE 38 SR
C-WE 38 SR
S
160
38
G1 1/2A
32
32
55
57
41.0
39
22
72
50
60
120.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성