카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-WE-M - Elbow standpipe adaptors
Conexa
DIN Verschraubungen
Nicht einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_4_nicht_einstellbar/c_we_m_asmtab.prj},{NB=C-WE 42 LM},{BEZ1=WE 42 LM},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{PN=160},{D1=42},{T=M48x2},{D3=36},{D4=36},{D5=55},{L1=51},{L2=40.0},{L3=39},{L4=22},{L5=63},{S1=50},{S2=60},{PPATH=assemblies/c_we_m_asmtpl.prj},{KGEINZEL=67.5},{KGM=21.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-WE 22 LM
C-WE 22 LM
L
160
22
M26x1,5
19
18
31
35
27.5
26
16
44
27
36
24.9
CONEXA C-WE 28 LM
C-WE 28 LM
L
160
28
M33x2
24
23
39
38
30.5
30
18
47
36
41
39.6
CONEXA C-WE 35 LM
C-WE 35 LM
L
160
35
M42x2
30
30
49
45
34.5
34
20
56
41
50
59.5
CONEXA C-WE 42 LM
C-WE 42 LM
L
160
42
M48x2
36
36
55
51
40.0
39
22
63
50
60
89.1
CONEXA C-WE 20 SM
C-WE 20 SM
S
400
20
M27x2
16
16
32
37
26.5
26
16
48
27
36
31.0
CONEXA C-WE 25 SM
C-WE 25 SM
S
250
25
M33x2
20
20
39
42
30.0
30
18
54
36
46
60.1
CONEXA C-WE 30 SM
C-WE 30 SM
S
160
30
M42x2
25
25
49
49
35.5
34
20
62
41
50
84.8
CONEXA C-WE 38 SM
C-WE 38 SM
S
160
38
M48x2
32
32
55
57
41.0
39
22
72
50
60
122.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성