카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-TE-M-KEG - T-Standpipe adaptors
Conexa
DIN Verschraubungen
Nicht einstellbare Stutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_4_nicht_einstellbar/c_te_m_keg_asmtab.prj},{NB=C-TE 12 LM KEG},{BEZ1=TE 12 LM KEG},{AUS=Set},{MAT=C},{BAU=L},{PN=315},{D1=12},{T=16x1,5 keg.},{NDM1=16},{KDM1=14.052},{D3=10.0},{D4=9.0},{L1=24},{L2=17.0},{L3=28},{L4=32.0},{S1=17},{S2=22},{NDM=18},{KDM=16.160},{P=1.5},{G=12},{D5=15.0000},{L5=8.9434},{L6=12.4163},{L7=1.5897},{L8=0.5000},{L9=14.3070},{L10=5.6908},{L11=11.1949},{L12=5.5041},{PPATH=assemblies/c_te_m_keg_asmtpl.prj},{KGEINZEL=6.4},{KGM=2.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
T
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-TE 04 LLM KEG
C-TE 04 LLM KEG
LL
100
4
8x1 keg.
3.0
3.5
15
11.0
17
21.0
9
10
2.1
CONEXA C-TE 06 LLM KEG
C-TE 06 LLM KEG
LL
100
6
10x1 keg.
4.5
4.5
15
9.5
17
21.0
9
12
2.6
CONEXA C-TE 08 LLM KEG
C-TE 08 LLM KEG
LL
100
8
10x1 keg.
6.0
6.0
17
11.5
20
23.0
12
14
3.3
CONEXA C-TE 06 LM KEG
C-TE 06 LM KEG
L
315
6
10x1 keg.
4.0
4.0
19
12.0
20
27.0
12
14
3.3
CONEXA C-TE 08 LM KEG
C-TE 08 LM KEG
L
315
8
12x1,5 keg.
6.0
6.0
21
14.0
26
29.0
12
17
6.4
CONEXA C-TE 10 LM KEG
C-TE 10 LM KEG
L
315
10
14x1,5 keg.
8.0
7.0
22
15.0
27
30.0
14
19
8.4
CONEXA C-TE 12 LM KEG
C-TE 12 LM KEG
L
315
12
16x1,5 keg.
10.0
9.0
24
17.0
28
32.0
17
22
11.2
CONEXA C-TE 15 LM KEG
C-TE 15 LM KEG
L
315
15
18x1,5 keg.
12.0
11.0
28
21.0
32
36.0
19
27
17.5
CONEXA C-TE 18 LM KEG
C-TE 18 LM KEG
L
315
18
22x1,5 keg.
15.0
14.0
31
23.5
36
40.0
24
32
27.0
CONEXA C-TE 06 SM KEG
C-TE 06 SM KEG
S
400
6
12x1,5 keg.
4.0
4.0
23
16.0
26
31.0
12
17
8.0
CONEXA C-TE 08 SM KEG
C-TE 08 SM KEG
S
400
8
14x1,5 keg.
5.0
5.0
24
17.0
27
32.0
14
19
10.4
CONEXA C-TE 10 SM KEG
C-TE 10 SM KEG
S
400
10
16x1,5 keg.
7.0
7.0
25
17.5
28
34.0
17
22
14.0
CONEXA C-TE 12 SM KEG
C-TE 12 SM KEG
S
400
12
18x1,5 keg.
8.0
8.0
29
21.5
28
38.0
17
24
17.2
CONEXA C-TE 14 SM KEG
C-TE 14 SM KEG
S
400
14
20x1,5 keg.
10.0
10.0
30
22.0
32
40.0
19
27
23.5
CONEXA C-TE 16 SM KEG
C-TE 16 SM KEG
S
400
16
22x1,5 keg.
12.0
12.0
33
24.5
32
43.0
24
30
30.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성