카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-EGE-M-WD - Standpipe adaptors with taper
Conexa
DIN Verschraubungen
Einschraubstutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_3_einschraub/c_ege_m_wd_asmtab.prj},{NB=C-EGE 35 LM WD },{BEZ1=EGE 35 LM WD},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{T=M42x2},{D1=35},{D3=28.0},{D4=50},{L1=42.5},{L2=20},{S1=50},{S2=50},{CTRL=11},{PPATH=assemblies/c_ege_m_wd_asmtpl.prj},{KG=45.0},{C=160},{CF=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
ⁿ/ₐ
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-EGE 06 LM WD
C-EGE 06 LM WD
L
315
M10x1
6
2.5
14
24.5
8
14
14
2.3
CONEXA C-EGE 08 LM WD
C-EGE 08 LM WD
L
315
M12x1,5
8
4.0
17
26.5
12
17
17
3.8
CONEXA C-EGE 10 LM WD
C-EGE 10 LM WD
L
315
M14x1,5
10
6.0
19
27.5
12
19
19
4.8
CONEXA C-EGE 12 LM WD
C-EGE 12 LM WD
L
315
M16x1,5
12
8.0
22
30.5
12
22
22
6.7
CONEXA C-EGE 12 LM 22 X 1...
C-EGE 12 LM 22 X 1,5 WD
L
315
M22 X 1,5
12
8.0
27
27.0
14
27
22
9.2
CONEXA C-EGE 15 LM WD
C-EGE 15 LM WD
L
315
M18x1,5
15
10.0
24
31.5
12
24
27
10.1
CONEXA C-EGE 15 LM 22 X 1...
C-EGE 15 LM 22 X 1,5 WD
L
315
M22 X 1,5
15
10.0
27
32.0
14
27
27
12.0
CONEXA C-EGE 18 LM WD
C-EGE 18 LM WD
L
315
M22x1,5
18
13.0
27
31.5
14
27
32
13.8
CONEXA C-EGE 22 LM WD
C-EGE 22 LM WD
L
160
M26x1,5
22
17.0
32
32.5
16
32
36
19.9
CONEXA C-EGE 28 LM WD
C-EGE 28 LM WD
L
160
M33x2
28
22.0
40
35.0
18
41
41
35.8
CONEXA C-EGE 35 LM WD
C-EGE 35 LM WD
L
160
M42x2
35
28.0
50
42.5
20
50
50
45.0
CONEXA C-EGE 42 LM WD
C-EGE 42 LM WD
L
160
M48x2
42
34.0
55
46.5
22
55
60
70.8
CONEXA C-EGE 06 SM WD
C-EGE 06 SM WD
S
630
M12x1,5
6
2.5
17
27.0
12
17
17
4.0
CONEXA C-EGE 08 SM WD
C-EGE 08 SM WD
S
630
M14x1,5
8
4.0
19
29.5
12
19
19
5.1
CONEXA C-EGE 10 SM WD
C-EGE 10 SM WD
S
630
M16x1,5
10
6.0
22
32.0
12
22
22
7.1
CONEXA C-EGE 12 SM WD
C-EGE 12 SM WD
S
630
M18x1,5
12
8.0
24
34.0
12
24
24
8.9
CONEXA C-EGE 14 SM WD
C-EGE 14 SM WD
S
630
M20x1,5
14
9.0
26
36.5
14
27
27
12.1
CONEXA C-EGE 16 SM WD
C-EGE 16 SM WD
S
400
M22x1,5
16
11.0
27
37.0
14
27
30
14.8
CONEXA C-EGE 20 SM WD
C-EGE 20 SM WD
S
400
M27x2
20
14.0
32
43.0
16
32
36
22.3
CONEXA C-EGE 25 SM WD
C-EGE 25 SM WD
S
400
M33x2
25
18.0
40
48.0
18
41
46
40.0
CONEXA C-EGE 30 SM WD
C-EGE 30 SM WD
S
400
M42x2
30
23.0
50
51.0
20
50
50
58.3
CONEXA C-EGE 38 SM WD
C-EGE 38 SM WD
S
315
M48x2
38
30.0
55
60.0
22
55
60
78.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성