카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-WSV - Bulkhead elbow couplings
Conexa
DIN Verschraubungen
Verbindungsstutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_2_verbind/c_wsv_asmtab.prj},{NB=C-WSV 42 L (16)},{AUS=Set},{MAT=C},{T=16},{REIHE=UL},{BAU=L},{NR=42},{D1=42},{D3=36},{D4=60},{L1=51},{L2=40.0},{L3=43},{L4=36.0},{L5=90},{L6=63},{L7=59},{S1=50},{S2=65},{S3=60},{KGEINZEL=102.3},{KGM=21.6},{ER=0.070},{LD=1.000},{LTR=50.000},{M=M 52 x 2},{NDM=52.000},{PITCH=2.000},{KDM=49.546},{VERS=10},{PPATH=assemblies/c_wsv_asmtpl.prj},{C=160},{CF=160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-WSV 06 L
C-WSV 06 L
L
315
6
4
17
19
12.0
14
27.0
48
27
42
12
17
14
5.6
CONEXA C-WSV 08 L
C-WSV 08 L
L
315
8
6
19
21
14.0
17
27.0
51
29
42
12
19
17
8.9
CONEXA C-WSV 10 L
C-WSV 10 L
L
315
10
8
22
22
15.0
18
28.0
53
30
43
14
22
19
11.1
CONEXA C-WSV 12 L
C-WSV 12 L
L
315
12
10
24
24
17.0
20
29.0
56
32
44
17
24
22
14.6
CONEXA C-WSV 15 L
C-WSV 15 L
L
315
15
12
27
28
21.0
23
31.0
61
36
46
19
30
27
24.0
CONEXA C-WSV 18 L
C-WSV 18 L
L
315
18
15
32
31
23.5
24
32.5
64
40
49
24
36
32
35.4
CONEXA C-WSV 22 L
C-WSV 22 L
L
160
22
19
36
35
27.5
30
34.5
72
44
51
27
41
36
47.3
CONEXA C-WSV 28 L
C-WSV 28 L
L
160
28
24
42
38
30.5
34
35.5
77
47
52
36
46
41
79.2
CONEXA C-WSV 35 L
C-WSV 35 L
L
160
35
30
50
45
34.5
39
36.5
86
56
58
41
55
50
97.1
CONEXA C-WSV 42 L
C-WSV 42 L
L
160
42
36
60
51
40.0
43
36.0
90
63
59
50
65
60
145.5
CONEXA C-WSV 06 S
C-WSV 06 S
S
630
6
4
19
23
16.0
17
29.0
53
31
44
12
19
17
10.6
CONEXA C-WSV 08 S
C-WSV 08 S
S
630
8
5
22
24
17.0
18
29.0
54
32
44
14
22
19
13.5
CONEXA C-WSV 10 S
C-WSV 10 S
S
630
10
7
24
25
17.5
20
29.5
57
34
46
17
24
22
18.1
CONEXA C-WSV 12 S
C-WSV 12 S
S
630
12
8
27
29
21.5
21
30.5
59
38
47
17
27
24
22.1
CONEXA C-WSV 14 S
C-WSV 14 S
S
630
14
10
27
30
22.0
23
32.0
63
40
50
19
30
27
29.4
CONEXA C-WSV 16 S
C-WSV 16 S
S
400
16
12
30
33
24.5
24
31.5
64
43
50
24
32
30
36.8
CONEXA C-WSV 20 S
C-WSV 20 S
S
400
20
16
36
37
26.5
30
33.5
74
48
55
27
41
36
57.9
CONEXA C-WSV 25 S
C-WSV 25 S
S
400
25
20
42
42
30.0
34
35.0
81
54
59
36
46
46
103.7
CONEXA C-WSV 30 S
C-WSV 30 S
S
400
30
25
50
49
35.5
39
37.5
90
62
64
41
50
50
129.5
CONEXA C-WSV 38 S
C-WSV 38 S
S
250
38
32
60
57
41.0
43
37.0
96
72
68
50
65
60
206.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성