카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
MPC32003 - Sealing Cap
CPC – Colder Products
Specialty/Other
Accessories
Dust Caps & Plugs
Cups
Powered by
CAD모델 선택
{colder/specialty_other/accessories/caps_plugs/inserts/mpc32003_asmtab.prj},{NB=MPC32003},{PN=MPC32003},{L1=1.30000},{L2=0.23470},{X1=0.31620},{X2=0.60100},{X3=0.81900},{X4=0.98270},{X5=1.26000},{Y1=0.31850},{Y2=0.08850},{Y3=0.37500},{Y4=0.71500},{Y5=0.22850},{R1=0.02000},{R2=0.05000},{R3=0.18000},{R4=0.52000},{R5=0.04000},{D1=0.74500},{D2=0.53700},{D3=0.39000},{D4=0.50500},{D5=0.44000},{D6=0.30000},{R6=0.06600},{L3=0.06700},{H1=0.50000},{L4=0.25000},{T1=0.03000},{T2=0.05000},{H2=0.39300},{L5=0.53000},{L6=0.22000},{L7=0.67000},{L8=0.57800},{T3=0.05800},{L9=0.52300},{D7=0.10000},{A=.93},{B=1.30},{PPATH=mpc32003_asmtpl.prj},{CCOLUMN=MPC32003},{DCOLUMN=MPC Coupling Cap},{FCOLUMN=MPC},{GCOLUMN=250},{LCOLUMN=Medical-Grade, Bioprocessing},{SCOLUMN=},{TCOLUMN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
MPC32003
MPC32003
MPC32003
MPC Coupling Cap
MPC
250
Medical-Grade, Bioprocess...
-40°F
-40°C
250°F
121°C
Gamma, autoclave
Up to 60 psi, 4.1 bar
Compliant
Compliant
Purple Tint Polycarbonate
White Polycarbonate
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성