카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
HFC23635, HFC23835 - Elbow - Hose Barb
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
HFC35 Series
Coupling Inserts - Polysulfone
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/hfc35_series/inserts/hfc23635.prj},{NB=HFC23635},{PN1=HFC23635},{PN2=HFCD23635},{VN=ST},{ID=3/8},{IDM=9.5},{R=0.93},{C=1.92/2.04},{D=0.66},{L=1.882},{L1=0.042},{L2=0.122},{L3=0.462},{L4=0.522},{L5=0.652},{L6=0.8242},{L7=0.853},{L8=1.212},{L9=1.443},{L10=1.593},{L11=1.743},{L12=0.377},{L13=2.083},{L14=0.670},{DE=1.000},{D0=0.1524},{D1=0.727},{D2=0.622},{D3=0.730},{D4=0.900},{D5=0.800},{D6=0.400},{D7=0.360},{D8=0.440},{D9=1.000},{D10=8.786},{R1=0.081},{R2=0.028},{R3=0.040},{H=0.280},{H1=0.3108},{S=0.14300},{NO=23635}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
ID
Tubing Size ID
[인치]
IDM
Tubing Size ID
[mm]
HFC23635
HFC23635
3/8
9.5
HFC23835
HFC23835
1/2
12.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성