피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CH7501 Extra heavy duty telescopic slide - Extra heavy duty telescopic slide
CMINDTEK
Power transmission
Slide
Extra heavy duty telescopic slide
Powered by
CAD모델 선택
{cmindtek/power_transmission/slide/extra_heavy_duty_telescopic_slide/ch7501_extra_heavy_duty_telescopic_slide_asmtab.prj},{NB=CH7501-600(Open)},{ORDERNUMBER=A2C3C},{PN=SLIDEWORKS Three-section carbon steel super-heavy telescopic ball slide},{ITEMNO=CH7501-600},{WS=Open},{SL=600},{TR=610},{SW=26},{SH=75},{A=600},{B=610},{C=260},{D1=485},{E1=300},{F=592.5},{RL=350},{DIST=3.5},{INFOTEXT=PDF Catalog},{FZBL3=347.8},{FZBL4=306.2},{PPATH=ch7501_extra_heavy_duty_telescopic_slide/assemblies/ch7501_extra_heavy_duty_telescopic_slide_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
ITEMNO
Item No.
ⁿ/ₐ
SL
Slide Length
[mm]
TR
Slide Travel
[mm]
SW
Section width
[mm]
SH
Section height
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
RL
Rated load
[kg]
CH7501-300
A2C36
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-300
300
1010
26
75
300
310
185
-
-
292.5
180
CH7501-350
A2C37
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-350
350
360
26
75
350
360
235
-
-
342.5
228
CH7501-400
A2C38
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-400
400
410
26
75
400
410
285
-
-
392.5
276
CH7501-450
A2C39
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-450
450
460
26
75
450
460
335
-
-
442.5
320
CH7501-500
A2C3A
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-500
500
510
26
75
500
510
385
-
-
492.5
350
CH7501-550
A2C3B
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-550
550
560
26
75
550
560
235
435
275
542.5
350
CH7501-600
A2C3C
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-600
600
610
26
75
600
610
260
485
300
592.5
350
CH7501-650
A2C3D
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-650
650
660
26
75
650
660
285
535
325
642.5
340
CH7501-700
A2C3E
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-700
700
710
26
75
700
710
310
585
350
692.5
330
CH7501-750
A2C3F
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-750
750
760
26
75
750
760
335
635
375
742.5
305
CH7501-800
A2C3G
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-800
800
810
26
75
800
810
360
685
400
792.5
305
CH7501-850
A2C3H
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-850
850
860
26
75
850
860
385
735
425
842.5
292
CH7501-900
A2C3I
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-900
900
910
26
75
900
910
410
785
450
892.5
277
CH7501-950
A2C3J
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-950
950
960
26
75
950
960
435
835
475
942.5
250
CH7501-1000
A2C3K
SLIDEWORKS Three-section ...
CH7501-1000
1000
1010
26
75
1000
1010
460
885
500
992.5
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성