카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
ISO 8132 - Trunnion mounting block
CMB Cilindri
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/accessori/trunion_mounting_block_asmtab.prj},{NB=0205033000050(50)},{SIZE=50},{AX=13.5},{H=55},{H1=45},{H2=80},{TD=25},{HJ=110},{E1=26},{N=80},{N1=12},{B4=25},{T=5.4},{CODICE=0205033000050},{PESO=2.15},{PPATH=trunion_mounting_block_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SIZE
Bore
[mm]
AX
H13 Ø
[mm]
H
js13
[mm]
H1
[mm]
H2
max
[mm]
TD
H7
[mm]
HJ
[mm]
E1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
B4
N9
[mm]
T
+0.3/+0
[mm]
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[kg]
0205033000025(25)
25
9.0
34
25
49
12
63
17
40
8
10
3.3
0205033000025
0.46
0205033000032(32)
32
11.0
40
30
59
16
80
21
50
10
16
4.3
0205033000032
0.83
0205033000040(40)
40
11.0
45
38
69
20
90
21
60
10
16
4.3
0205033000040
1.21
0205033000050(50)
50
13.5
55
45
80
25
110
26
80
12
25
5.4
0205033000050
2.15
0205033000063(63)
63
17.5
65
52
100
32
150
33
110
15
25
5.4
0205033000063
4.63
0205033000080(80)
80
22.0
76
60
120
40
170
41
125
16
36
8.4
0205033000080
7.78
0205033000100(100)
100
26.0
95
75
140
50
210
51
160
20
36
8.4
0205033000100
14.30
0205033000125(125)
125
33.0
112
85
177
63
265
61
200
25
50
11.4
0205033000125
23.40
0205033000160(160)
160
39.0
140
112
220
80
325
81
250
31
50
11.4
0205033000160
53.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 6982/DIN 24338 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 06 - Intermediate fixed trunnion
CMB Cilindri
19.10.2021
ISO 8132 - Vertical female counterhinge (ISO 8132)
CMB Cilindri
19.10.2021
Trunnion mounting block (ISO 8132) - ISO 8132
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
Type 04 - Head trunnion
CMB Cilindri
19.10.2021
Type 06 - Intermediate fixed trunnion
CMB Cilindri
19.10.2021
TB - trunnion bracket DIN 24 554
Hydropneu
07.07.2023
Connector
CMB Cilindri
19.10.2021
Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
ISO 8132 - Rod end accessory
CMB Cilindri
19.10.2021
SB - trunnion bracket DIN 24 554
Hydropneu
07.07.2023
DIN 24556/24554 - Male hinge support with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
ISO 8133 - Fork joint hinge with pin
CMB Cilindri
19.10.2021
Vertical male counterhinge
CMB Cilindri
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성