피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
DIN 24556/24554 - Male hinge support with spherical bearing
CMB Cilindri
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/accessori/din24556_asmtab.prj},{NB=0205032000063},{SIZE=63},{CX=30},{CP=70},{CG=22},{FM=85},{LG=62},{LO=120},{SR=30},{UJ=160},{UK=135},{GL=97},{TA=90},{RE=115},{FO=24},{CO=25},{KC=5.4},{HB=17.5},{CODICE=0205032000063},{PESO=5.15},{NDM=6},{D1=30},{S=1.50},{D3=27.900},{A=5.000},{B=3.500},{D5=2.000},{D2=28.600},{M=1.600},{T=0.700},{N=2.100},{PPATH=din24556_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SIZE
Bore
[mm]
CX
h6 Ø
[mm]
CP
[mm]
CG
+0.3/+0.1 Ø
[mm]
FM
js11
[mm]
LG
min
[mm]
LO
[mm]
SR
max
[mm]
UJ
[mm]
UK
[mm]
GL
[mm]
TA
[mm]
RE
[mm]
FO
[mm]
CO
N9
[mm]
KC
+0.3/+0
[mm]
HB
[mm]
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[kg]
0205032000025
25
12
30
10
40
28
56
12
75
60
46
40
55
16
10
3.3
9.0
0205032000025
0.52
0205032000032
32
16
40
14
50
37
74
16
95
80
61
55
70
18
16
4.3
11.0
0205032000032
1.05
0205032000040
40
20
50
16
55
39
80
20
120
90
64
58
85
20
16
4.3
13.5
0205032000040
1.72
0205032000050
50
25
60
20
65
48
98
25
140
110
78
70
100
22
25
5.4
15.5
0205032000050
2.72
0205032000063
63
30
70
22
85
62
120
30
160
135
97
90
115
24
25
5.4
17.5
0205032000063
5.15
0205032000080
80
40
80
28
100
72
148
40
190
170
123
120
135
24
36
8.4
22.0
0205032000080
9.30
0205032000100
100
50
100
35
125
90
190
50
240
215
155
145
170
35
36
8.4
30.0
0205032000100
18.30
0205032000125
125
60
120
44
150
108
225
60
270
260
187
185
200
35
50
11.4
39.0
0205032000125
35.00
0205032000160
160
80
160
55
190
140
295
80
320
340
255
260
240
35
50
11.4
45.0
0205032000160
63.00
0205032000200
200
100
200
70
210
150
335
100
400
400
285
300
300
35
63
12.4
48.0
0205032000200
109.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성