PM26 - Union
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PM Line - Medium Pressure Push-in Fittings, 80 bar Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pm_line_medium_pressure_push-in_fittings_80_bar_inch_npt/pm26_union.prj},{NB=2M163030},{NAME=2M163030},{CODE=2M163030},{TYPE=PM26 1/4 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO1=1/4},{VAR_TUBO2=1/4},{D1=13},{D1IN=.512},{L1=34,5},{L1IN=1.358},{G=16,9},{OZ=.596},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Lubrication installations},{NBCUSTOM=2M163030},{NNCUSTOM=PM26},{NTCUSTOM=Union},{LINACUSTOM=2M163030},{STEPFILE=2M163030},{PNGFILE=PM26},{DWGFILE=PM26},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO1
Øe Tube1
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO2
Øe Tube2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
2M163030
2M163030
2M163030
PM26 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
13
.512
34,5
1.358
16,9
.596
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Lubrication installations
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성