MB46 - Swivelling Cross Fitting
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb4620-20swivelling20cross20fitting.prj},{NB=B0360030},{SHA256=WVryUjpSEueun6IffOtUyCOGLU7OG0PFNCHpNPUJ7io=},{INAME=b0360030},{NAME=b0360030},{NNCUSTOM=MB46},{NTCUSTOM=Swivelling Cross Fitting},{NBCUSTOM=B0360030},{LINACUSTOM=B0360030},{STEPFILE=B0360030},{PNGFILE=MB46},{DWGFILE=MB46},{CODE=B0360030},{TYPE=MB46 06 06},{MAT=Acetal Resin},{TUBEOD=6},{D1=12},{D1IN=.472},{L1=17.6},{L1IN=.693},{L2=40.4},{L2IN=1.591},{G=11.9},{OZ=.420},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0360010
B0360010
MB46 04 04
Acetal Resin
4
10
.394
14.0
.551
31.4
1.236
9.2
.325
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0360030
B0360030
MB46 06 06
Acetal Resin
6
12
.472
17.6
.693
40.4
1.591
11.9
.420
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0360040
B0360040
MB46 08 08
Acetal Resin
8
14
.551
19.0
.748
43.4
1.709
14.1
.497
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0360050
B0360050
MB46 10 10
Acetal Resin
10
16
.630
23.0
.906
48.0
1.890
25.8
.910
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성