MA14 - Taper Elbow Fitting, male
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma1420-20taper20elbow20fitting2c20male.prj},{NB=A0040032},{SHA256=+bydqhN0gYDFOOFcek10HokOzDKYlr0mDryaS7DhmoM=},{INAME=a0040032},{NAME=a0040032},{NNCUSTOM=MA14},{NTCUSTOM=Taper Elbow Fitting, male},{NBCUSTOM=A0040032},{LINACUSTOM=A0040032},{STEPFILE=A0040032},{PNGFILE=MA14},{DWGFILE=MA14},{CODE=A0040032},{TYPE=MA14 06 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=R1/4},{D2=12.0},{D2IN=.472},{L1=10.0},{L1IN=.394},{L2=19.0},{L2IN=.748},{L3=20.5},{L3IN=.807},{CH=10},{G=16.7},{OZ=.589},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
A0040011
A0040011
MA14 04 18
Brass Nickel Plated
4
R1/8
9.0
.354
7.8
.307
15.0
.591
17.5
.689
8
8.1
.286
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0040012
A0040012
MA14 04 14
Brass Nickel Plated
4
R1/4
9.1
.358
10.0
.394
19.0
.748
17.5
.689
10
13.9
.490
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0040031
A0040031
MA14 06 18
Brass Nickel Plated
6
R1/8
12.0
.472
8.2
.323
15.5
.610
20.5
.807
10
13.2
.466
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0040032
A0040032
MA14 06 14
Brass Nickel Plated
6
R1/4
12.0
.472
10.0
.394
19.0
.748
20.5
.807
10
16.7
.589
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0040041
A0040041
MA14 08 18
Brass Nickel Plated
8
R1/8
14.0
.551
7.5
.295
19.0
.748
22.5
.886
12
19.6
.691
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0040042
A0040042
MA14 08 14
Brass Nickel Plated
8
R1/4
14.0
.551
10.5
.413
20.0
.787
22.5
.886
12
22.6
.797
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0040052
A0040052
MA14 10 14
Brass Nickel Plated
10
R1/4
16.0
.630
9.5
.374
22.0
.866
25.0
.984
14
27.1
.956
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
A0040053
A0040053
MA14 10 38
Brass Nickel Plated
10
R3/8
16.0
.630
10.8
.425
22.5
.886
25.0
.984
14
32.1
1.132
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성