AV39 - Extention piece
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AV Line - Brass Push-in Fittings High Performance
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/av_line_brass_push-in_fittings_high_performance/av3920-20extencion20piece.prj},{NB=AV290040},{SHA256=rLoWiynd5+h7BfBhpa2PESYvwUs/ttEK2K88UjXyCWo=},{INAME=av290040},{NAME=av290040},{NNCUSTOM=AV39},{NTCUSTOM=Extencion Piece},{NBCUSTOM=AV290040},{LINACUSTOM=AV290040},{STEPFILE=AV290040},{PNGFILE=AV39},{DWGFILE=AV39},{CODE=AV290040},{TYPE=AV39 00 08},{MAT=Brass chemical Nickel Plated},{D1=8},{L1=42},{L1IN=1.654},{G=7.5},{GOZ=.265},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AV290010
AV290010
AV39 00 04
Brass Chemical Nickel Pla...
4
35
1.378
2.8
.099
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV290030
AV290030
AV39 00 06
Brass Chemical Nickel Pla...
6
40
1.575
5.5
.194
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV290040
AV290040
AV39 00 08
Brass Chemical Nickel Pla...
8
42
1.654
7.5
.265
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV290050
AV290050
AV39 00 10
Brass Chemical Nickel Pla...
10
50
1.969
11.0
.388
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV290060
AV290060
AV39 00 12
Brass Chemical Nickel Pla...
12
53
2.087
14.0
.494
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AV290070
AV290070
AV39 00 14
Brass Chemical Nickel Pla...
14
54
2.126
18.5
.653
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성