VX11-FE - Air muffler with stainless steel wire
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
VX Line - 316l Stainless Steel Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/vx_line_316l_stainless_steel_function_fittings/vx11-fe_air_muffler_with_stainless_steel_wire.prj},{NB=X4010002},{NAME=X4010002},{CODE=X4010002},{TYPE=VX11 00 14-FE},{MAT=304 Stainless Steel},{D1=G1/4},{L1=8},{L1IN=.315},{L2=18},{L2IN=.709},{CH=16},{G=9,7},{OZ=.342},{NL=72},{FT=100-200},{WT=-20 ÷ 150},{WTF=-4 ÷ 302},{WP=12},{WPP=174},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air},{NBCUSTOM=X4010002},{NNCUSTOM=VX11-FE},{NTCUSTOM=Air muffler with stainless steel wire},{LINACUSTOM=X4010002},{STEPFILE=X4010002},{PNGFILE=VX11-FE},{DWGFILE=VX11-FE},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
NL
Noise level at 6 bar
[dB]
FT
Filtration threshold
[µm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X4010001
X4010001
X4010001
VX11 00 18-FE
304 Stainless Steel
G1/8
6
.236
15
.591
13
5,8
.205
74
100-200
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
0
X4010002
X4010002
X4010002
VX11 00 14-FE
304 Stainless Steel
G1/4
8
.315
18
.709
16
9,7
.342
72
100-200
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
0
X4010003
X4010003
X4010003
VX11 00 38-FE
304 Stainless Steel
G3/8
8
.315
19
.748
19
14,1
.497
88
100-200
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
0
X4010004
X4010004
X4010004
VX11 00 12-FE
304 Stainless Steel
G1/2
9
.354
22
.866
24
21,8
.769
90
100-200
-20 ÷ 150
-4 ÷ 302
12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Silencers Series 2901
Camozzi
11.06.2024
PVX11-FE - Air muffler with stainless steel wire
C Matic
02.04.2021
MV11-FE - Air muffler with stainless steel wire
C Matic
22.04.2024
ART. 22 - Swivel elbow male adaptor parallel
Pneumax
19.02.2024
bslm - Silencers
AirTAC
13.05.2020
MV11-FEP - Air muffler with stainless steel wire
C Matic
11.03.2021
MV11-P - Flat muffler
C Matic
11.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성