MV11-VE - Exhaust control with sintered bronze air muffler
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
silencers
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/silencers/mv11-ve_exhaust_control_with_sintered_bronze_air_muffler.prj},{NB=04010002-VE},{SHA256=OyXzlSlZkA1OxohGsdmh8j+ShL0XI9ODNlogtDAEnWo=},{INAME=040100022dve},{NAME=04010002-ve},{NNCUSTOM=MV11-VE},{NTCUSTOM=Exhaust control with sintered bronze air muffler},{NBCUSTOM=04010002-VE},{LINACUSTOM=04010002-VE},{STEPFILE=04010002-VE},{PNGFILE=MV11-VE},{DWGFILE=MV11-VE},{CODE=04010002-VE},{TYPE=MV11 00 14-VE},{MAT=Brass},{D1=G1/4},{L1=8},{L1IN=.315},{L2MAX=33},{L2MAXIN=1.299},{CH=15},{G=25.6},{GOZ=.903},{NL=73},{FT=80},{WT=-10 ÷ 70},{WTF=14 ÷ 158},{WP=0 ÷ 12},{WPP=174},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2MAX
[mm]
L2MAXIN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
NL
Noise level at 6 bar
[dB]
FT
Filtration threshold
[µm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
04010001-VE
04010001-VE
MV11 00 18-VE
Brass
G1/8
6
.236
29
1.142
13
16.5
.582
72
80
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010002-VE
04010002-VE
MV11 00 14-VE
Brass
G1/4
8
.315
33
1.299
15
25.6
.903
73
80
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010003-VE
04010003-VE
MV11 00 38-VE
Brass
G3/8
11
.433
36
1.417
22
50.3
1.774
84
80
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010004-VE
04010004-VE
MV11 00 12-VE
Brass
G1/2
11
.433
37
1.457
22
58.7
2.071
88
80
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성