MV11-FE - Air muffler with stainless steel wire
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
silencers
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/silencers/mv11-fe_air_muffler_with_stainless_steel_wire.prj},{NB=04010002-FE},{SHA256=4QMRub/O3Pl9XNE3TIf5DT8ln85f1HldQP4R5reut4k=},{INAME=040100022dfe},{NAME=04010002-fe},{NNCUSTOM=MV11-FE},{NTCUSTOM=Air muffler with stainless steel wire},{NBCUSTOM=04010002-FE},{LINACUSTOM=04010002-FE},{STEPFILE=04010002-FE},{PNGFILE=MV11-FE},{DWGFILE=MV11-FE},{CODE=04010002-FE},{TYPE=MV11 00 14-FE},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{L1=8.0},{L1IN=.315},{L2=19},{L2IN=.748},{CH=16},{G=10.9},{GOZ=.384},{NL=72},{FT=100-200},{WT=-10 ÷ 70},{WTF=14 ÷ 158},{WP=0 ÷ 12},{WPP=174},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
NL
Noise level at 6 bar
[dB]
FT
Filtration threshold
[µm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
04010001-FE
04010001-FE
MV11 00 18-FE
Brass Nickel Plated
G1/8
6.0
.236
15
.591
13
6.2
.219
74
100-200
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010002-FE
04010002-FE
MV11 00 14-FE
Brass Nickel Plated
G1/4
8.0
.315
19
.748
16
10.9
.384
72
100-200
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010003-FE
04010003-FE
MV11 00 38-FE
Brass Nickel Plated
G3/8
7.5
.295
19
.748
19
16.0
.564
88
100-200
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
04010004-FE
04010004-FE
MV11 00 12-FE
Brass Nickel Plated
G1/2
10.0
.394
22
.866
24
28.5
1.005
90
100-200
-10 ÷ 70
14 ÷ 158
0 ÷ 12
174
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성