MV55 - Stop fitting
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
manual_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/manual_valves/mv55_stop_fitting.prj},{NB=4450032},{SHA256=uYaKx+ET1GhpfvaqAOGTK7PSwTk8DnehRgxa47OieCE=},{INAME=04450032},{NAME=04450032},{NNCUSTOM=MV55},{NTCUSTOM=Stop fitting},{NBCUSTOM=4450032},{LINACUSTOM=4450032},{STEPFILE=4450032},{PNGFILE=MV55},{DWGFILE=MV55},{CODE=4450032},{TYPE=MV55 06 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{D2=16.0},{D2IN=.630},{D3=6},{L1=6.5},{L1IN=.256},{L2=27.7},{L2IN=1.091},{CH=12},{G=18.0},{GOZ=.635},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
4450031
4450031
MV55 06 18
Brass Nickel Plated
G1/8
13.5
.531
6
5.0
.197
27.7
1.091
12
14.9
.526
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4450032
4450032
MV55 06 14
Brass Nickel Plated
G1/4
16.0
.630
6
6.5
.256
27.7
1.091
12
18.0
.635
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4450041
4450041
MV55 08 18
Brass Nickel Plated
G1/8
14.5
.512
8
5.0
.197
27.9
1.098
13
17.0
.600
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
4450042
4450042
MV55 08 14
Brass Nickel Plated
G1/4
16.0
.630
8
6.5
.256
27.9
1.098
13
20.4
.720
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성