OX29 - Union Tee
C Matic
Category Fittings
Compression Fittings
OX Line - 316l Stainless Steel Compression Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/compression_fittings/ox_line_316l_stainless_steel_compression_fittings/ox29_union_tee.prj},{NB=X3190030},{NAME=X3190030},{CODE=X3190030},{TYPE=OX29 06 06},{MAT=316L Stainless Steel},{VAR_TUBO=6},{L1=24},{L1IN=.945},{CH1=10},{CH2=12},{G=36,2},{OZ=1.277},{WT=-40 ÷ 250},{WTF=-40 ÷ 482},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Food and Pharma industry and instrumentation},{NBCUSTOM=X3190030},{NNCUSTOM=OX29},{NTCUSTOM=Union Tee},{LINACUSTOM=X3190030},{STEPFILE=X3190030},{PNGFILE=OX29},{DWGFILE=OX29},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
X3190010
X3190010
X3190010
OX29 04 04
316L Stainless Steel
4
23
.906
10
10
30,2
1.065
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3190030
X3190030
X3190030
OX29 06 06
316L Stainless Steel
6
24
.945
10
12
36,2
1.277
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3190040
X3190040
X3190040
OX29 08 08
316L Stainless Steel
8
24,5
.965
10
14
40,9
1.443
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3190050
X3190050
X3190050
OX29 10 10
316L Stainless Steel
10
30,5
1.201
12
19
94,1
3.319
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
X3190060
X3190060
X3190060
OX29 12 12
316L Stainless Steel
12
33
1.299
17
22
143
5.044
-40 ÷ 250
-40 ÷ 482
80
1160
MOCA
RoHS
Food and Pharma industry ...
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성