피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
HP18 - Taper Swivelling Elbow Fitting, male
C Matic
Sector
Lubrication
Push-in Fittings
HP Line - High Pressure Push-in Fittings, 250 bar
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/lubrication/push_in_fittings/hp_line_high_pressure_push-in_fittings_250_bar/hp18_taper_swivelling_elbow_fitting_male.prj},{NB=H0080130},{NAME=H0080130},{CODE=H0080130},{TYPE=HP18 06 M6x1},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=6},{D1=M6x1},{D2=11,5},{D2IN=.453},{L1=8},{L1IN=.315},{L2=24},{L2IN=.945},{L3=24},{L3IN=.945},{CH=11},{G=18,6},{OZ=.656},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=250},{WPP=3626},{CONF1=RoHS},{AF=Lubrication installations},{NBCUSTOM=H0080130},{NNCUSTOM=HP18},{NTCUSTOM=Taper Swivelling Elbow, male},{LINACUSTOM=H0080130},{STEPFILE=H0080130},{PNGFILE=HP18},{DWGFILE=HP18},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
H0080011
H0080011
H0080011
HP18 04 18
Brass Nickel Plated
4
R1/8
9,5
.374
8,5
.335
24,5
.965
22
.866
11
18,5
.653
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0080031
H0080031
H0080031
HP18 06 18
Brass Nickel Plated
6
R1/8
11,5
.453
8,5
.335
24,5
.965
24
.945
11
20,2
.713
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0080032
H0080032
H0080032
HP18 06 14
Brass Nickel Plated
6
R1/4
11,5
.453
11
.433
28
1.102
24
.945
14
25,5
.899
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0080110
H0080110
H0080110
HP18 04 M6x1
Brass Nickel Plated
4
M6x1
9,5
.374
8
.315
24
.945
22
.866
11
16,9
.596
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0080130
H0080130
H0080130
HP18 06 M6x1
Brass Nickel Plated
6
M6x1
11,5
.453
8
.315
24
.945
24
.945
11
18,6
.656
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0080510
H0080510
H0080510
HP18 04 M8x1
Brass Nickel Plated
4
M8x1
9,5
.374
8
.315
24
.945
22
.866
11
17,4
.614
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0080530
H0080530
H0080530
HP18 06 M8x1
Brass Nickel Plated
6
M8x1
11,5
.453
8
.315
24
.945
24
.945
11
19,5
.688
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0080610
H0080610
H0080610
HP18 04 M10x1
Brass Nickel Plated
4
M10x1
9,5
.374
8
.315
25
.984
22
.866
11
18,9
.667
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0080630
H0080630
H0080630
HP18 06 M10x1
Brass Nickel Plated
6
M10x1
11,5
.453
8
.315
25
.984
24
.945
11
21
.741
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
H0080L10
H0080L10
H0080L10
HP18 04 M6x0,75
Brass Nickel Plated
4
M6x0,75
9,5
.374
6
.236
22
.866
22
.866
11
16,8
.593
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
250
3626
RoHS
Lubrication installations
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성