카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZW-L - 편구 엘보
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 스테인리스 타입 ZW
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zw_series/zw_l_.prj},{NB=ZW-L6-10},{MODEL=ZW-L6-10},{AOD=6},{M=R3/8},{H=17},{L1=29.0},{L2=21.0},{A=12},{B=17.5},{C=12.5},{BORE=4.0},{ECS=8.0},{W=25.0},{NDM=16.662},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MODEL
형번
ⁿ/ₐ
AOD
적용 튜브 외경
[mm]
M
Thread
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
BORE
[mm]
ECS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
ZW-L4-M5
ZW-L4-M5
4
M5x0.8
8
15.0
18.0
4
16.0
10.0
2.5
3.2
4.9
ZW-L4-6
ZW-L4-6
4
R1/8
10
20.5
18.5
8
16.0
10.0
2.5
3.2
8.0
ZW-L4-8
ZW-L4-8
4
R1/4
14
24.0
18.5
11
16.0
10.0
2.5
3.2
15.0
ZW-L6-M5
ZW-L6-M5
6
M5x0.8
10
15.0
20.0
4
17.5
12.5
2.5
4.2
6.8
ZW-L6-6
ZW-L6-6
6
R1/8
12
24.0
21.0
8
17.5
12.5
4.0
8.0
13.0
ZW-L6-8
ZW-L6-8
6
R1/4
14
27.5
21.0
11
17.5
12.5
4.0
8.0
17.0
ZW-L6-10
ZW-L6-10
6
R3/8
17
29.0
21.0
12
17.5
12.5
4.0
8.0
25.0
ZW-L8-6
ZW-L8-6
8
R1/8
14
25.5
23.5
8
19.0
14.5
6.0
18.0
16.0
ZW-L8-8
ZW-L8-8
8
R1/4
14
28.5
23.5
11
19.0
14.5
6.0
18.0
19.0
ZW-L8-10
ZW-L8-10
8
R3/8
17
30.0
23.5
12
19.0
14.5
6.0
18.0
27.0
ZW-L10-8
ZW-L10-8
10
R1/4
17
31.0
27.0
11
21.5
17.5
8.0
27.0
27.0
ZW-L10-10
ZW-L10-10
10
R3/8
17
32.5
27.0
12
21.5
17.5
8.0
27.0
32.0
ZW-L10-15
ZW-L10-15
10
R1/2
22
35.5
27.0
15
21.5
17.5
8.0
27.0
6.0
ZW-L12-10
ZW-L12-10
12
R3/8
19
34.5
29.5
12
23.0
20.0
9.0
35.0
40.0
ZW-L12-15
ZW-L12-15
12
R1/2
22
37.5
29.5
15
23.0
20.0
9.0
35.5
52.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성